Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
医薬品品質の精度

医薬品漏れ検知のためのエンジニアリング制御

ボンフィリオリ・エンジニアリング 製薬業界向けの高度な自動化システムを開発しています。同社はシーメンスと共同で、品質と柔軟性、同期操作を確保するために、Planar Motor 技術とSIMATICオートメーションを組み合わせた高性能リーク検知機を開発しました。

複雑な動きをプロセスの信頼性に変える

このマシンは、真空崩壊技術と特許取得済みのAI主導のアルゴリズムに基づいた 100% リーク検出プロセスを通じて、複数のフォーマットの点滴バッグを検査するように設計されています。6つのテストステーション、複数の積み下ろしエリア、独立したムーバーを管理し、安定した再現性のある試験条件を産業スピードで維持しながら、すべての製品の動きを正確に調整する必要がありました。

製薬業績のデジタル基盤

EPS-ウェブサイト-スペース管理-アイコン-データ主導の結果オリジナル

インテリジェントに調整された自律運動

Planar Motor 技術により、各製品は独立したxBotムーバーで移動できます。非接触ハンドリングと個別のルーティングにより、機械全体で高精度、柔軟性、安全な操作が可能になります。

内側に棒グラフがあり、暗い背景に上向きの矢印と点線のアクセントが付いたストップウォッチ。

統合された自動化とリアルタイム同期

SIMATIC S7-1500T と TIA Portal システムの自動化バックボーンを提供します。リアルタイム同期により、動き、テスト活動、プロセス制御を正確に調整できます。

EPS-ウェブサイト-スペース管理-アイコン-IoT対応-オリジナルテクノロジー

運用を安定させるためのスマートなトラフィック管理

LPlanarSMソフトウェアライブラリはすべてのXBotを調整し、動的な環境を安定した予測可能なプロセスに変えます。トラフィック管理は干渉を防ぎ、継続性を確保し、再現性のあるパフォーマンスをサポートします。

自律動作から医薬品の品質まで

精度を損なうことなく複雑さを管理します

医薬品製造では、漏れ検知は重要な品質プロセスであり、すべての製品を個別に検査する必要があります。Bonfiglioli Engineeringは、一貫した試験条件とプロセス全体にわたる最大の信頼性を確保しながら、複数の製品フォーマットと製造パラメータを処理できる機械を開発しました。

エンジニアリングボンフィリオリ
エンジニアリングボンフィリオリ

Planar Motor とSIMATIC技術の組み合わせ

Planar Motor とシーメンスSIMATICecosystem 統合により、完全に調整された生産環境が構築されます。自律型XBotムーバーはこれまでにない柔軟性を提供し、SIMATICコントローラー、TIA Portal、LPlanarSMはシステム全体の一元的なオーケストレーションとリアルタイムの監視を提供します。

柔軟性、継続性、品質保証

このマシンは、6平方メートル未満の設置面積で、50mlから1000mlまでの9種類の点滴バッグフォーマット、複数の製造速度、さまざまなリークテストの感度レベルを管理します。その結果、セットアップ時間を短縮し、生産の継続性をサポートし、要求の厳しい製薬環境でも信頼性の高い漏れ検知性能を発揮する、コンパクトでスケーラブルなソリューションが生まれました。

エンジニアリングボンフィリオリ
シーメンスとPlanar Motorのおかげで、複雑なモーションを完全に制御可能で再現可能なプロセスに変えました。今日では、現代の医薬品製造に必要な柔軟性、精度、運用安定性を維持しながら、信頼性の高い漏れ検知性能を保証することができます。
ダビデ・ルイサリさん, エンジニアリングディレクター, ボンフィリオリ・エンジニアリング

旅を始めましょう