Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

液体充填のエネルギー効率の高いイノベーション

Sneyders Scaldis充填機は、サーボモーターとSINAMICS S120ドライブを組み合わせて、エネルギー効率、ダウンタイムの最小化、持続可能な生産を実現します。

1時間あたり3,000ユニットでは、効率がどれだけ向上するかが大きな違いを生みます。したがって、工業用液体充填機は可能な限り効率的に稼働する必要があります。機械メーカーのSneydersは、Scaldisマシンに電気サーボモーターを取り付けました。しかし、それだけではありません。SINAMICS S120ドライブは、すべてのブレーキエネルギーも回収します。

光熱費の削減 = 直接的な競争優位性

Sneydersは、運用効率とエネルギー効率を最大化するように機械を設計しています。「ダウンタイムを最小限に抑え、光熱費を抑えることで、お客様の競争力を高めることができます」と、Sneyders最高執行責任者のチャールズ・ヴァン・バベルは言います。「だからこそ、私たちは機械に電動サーボモーターを使っています。これらには必要です 5倍から10倍少ない電気エネルギー 空気圧式の代替品と同じ機械的な作業を行います。」

これは、スナイダースのマシンであるスカルディスの場合にも当てはまります 高粘度の液体。「これは人気です モーターオイル 生産者。たとえば、ルコイル、トタル、Q8は顧客です。しかし、また 洗剤 と ヘルスケア製品 スカルディスはよく使われます。ヘンケルとエコラボもそれに取り組んでいます。」

Siemens、スナイダースの機械用のHMI、PLC、モーター、ドライブを供給しています。Siemens アカウントマネージャー、Jeroen Pieters氏:「Scaldisのマシンでは、複数のサーボモーターを同時に制御できるハイエンドサーボドライブのSINAMICS S120を選びました。これの大きな利点は、これらのモーターは 同じDCリンク、モーターAのブレーキエネルギーをモーターBに加速するために再利用することができます。こうすることで、熱という形でエネルギーが失われることはありません。S120はセントラルドライブで、オーケストレーターとしてのPLCがコマンドを出します。」

Sneyders - Jeroen Pieters

スナイダースについて

Sneydersは、液体製品の容器を充填して密封するハイテク充填および密封機を製造しています。イヴ・ヴァン・バベル(CEO)とチャールズ(COO)が所有する家族経営の会社には、35人の従業員がいます。イヴは2012年にピーター・スナイダースから会社を引き継ぎました。

すべてのサーボモーターは同じDCリンクを使用しているため、モーターAのブレーキエネルギーを再利用してモーターBを加速できます。
ジェローン・ピーターズ, アカウントマネージャー, Siemens

開始と停止は非常に重要です

マシンではかなりの数の始動と停止が起こります。チャールズ:「モーターコントロールにより、Scaldisの充填針がボトルの奥深くまで沈み、ボトルがいっぱいになるとゆっくりと再び上がります。 流量と充填高さは自動的に調整されます: ゆっくり始めて、最後にまた減速します。充填中、充填針は液面に追従します。そうすれば、何もこぼさず、泡立つのも防げます。」したがって、残留エネルギーを回収しても、ここではわずかなエネルギー増加にはなりません。これは絶対的なゲームチェンジャーです。5-10パーセントの間、機械はブレーキをかけています。残ったエネルギーは、その後加速するシャフトに使用することができます。

製品ロスを避ける

ブレーキエネルギーの回収は、スカルディスの持続可能性の唯一の切り札ではありません。チャールズ:「スカルディスには8本の充填針があります。1リットルから10リットルまで、最大8本のボトルを同時に満たすことができます。その 統合されています クリーン・イン・プレイス (CIP) モジュール まるで専用の食器洗い機があるかのように、異なる製品のバッチ間で自動的に機械を洗い流します。外部デバイスは一切必要ありません。機械は自動的に磨きます。さらに、液体を切り替えても製品が失われることはほとんどありません。」

直感的で人間工学的

Sneydersは、ユーザーインターフェースの均質性を重視しています。Jeroen:「Sneydersのマシンはとても賢いと思います。1台を操作できれば、いわばそのすべての機械を盲目的に扱うことができます。HMIは、調整が必要な点をオペレーターに段階的に示します。人間工学的にも、素晴らしい機械です。彼らは 扱いにくくも重くもありません まったく。それが今度は事業者の持続可能なエンプロイアビリティに利益をもたらします。」

チャールズ:「人間工学は確かに重要です。また、製品のエンドユーザー向けです。これが私たちの計算方法です 理想的な閉鎖トルク シーリングマシンのサーボモーターについて:キャップがしっかりと固定され、しかも開くのにあまり力を入れないように、キャップを機械的にどれだけ強く締めるべきですか?」

ダウンタイムはほとんどありません

ダウンタイムを避けることも重要です。「Sneydersにとって、持続可能性は効率から始まります」とCharlesは続けます。「そして、S120ドライブは私たちのマシンを非常に効率的にします。彼らは働いています すばやく、正確に、そしてダウンタイムはほとんどありません。」

「私たちの機械は連続生産用に作られています」とチャールズは続けました。「Scaldisは1時間あたり3,000本のボトルを充填します。これは8時間シフトで24,000本です。それにはそれぞれ5ユーロのシャンプーボトルが含まれていますか?そして、生産者として、あなたのマシンが1シフトの間使用できなくなった場合、あなたはすでに12万ユーロの損失を被っています。だからこそ、ダウンタイムを最小限に抑えたいのです。」

Sneyders - Charles Van Bavel
S120ドライブは、私たちのマシンを非常に効率的にします。
チャールズ・ヴァン・バベル, 最高です, スナイダース

少しでも役に立ちます...

Sneydersは、効率化のためのエクササイズをあらゆるレベルに広げています。「超コンパクトなPLCは、マシンハウジングにうまく組み込むことができます。私たち いいえ もう別のコントロールボックスが必要です、機械の設置面積をできるだけ小さくします。」

「サーボモーター メンテナンスはほとんど必要ありませんこれにより、総所有コストが大幅に削減されます。最後に大事なことを言い忘れましたが、私たちのマシンは20年も簡単に使えます。これらすべての小さなメリットにより、お客様は一歩先を行くことができます。」

一言で言えばメリット

  • エネルギー効率の高いサーボモーター
  • S120ドライブのおかげでブレーキのエネルギー回収
  • 充填中にこぼれることはありません
  • リキッドスイッチでの製品ロスはほとんどありません
  • 迅速で最小限のダウンタイム
  • コンパクトなデザイン、少ない配線
  • メンテナンスが少ない(総所有コストを削減)
  • 20年間の寿命

SINAMICS S120ドライブについてもっと知りたいですか?

ここで発見してください。