Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

複数のサーボドライブ軸

シーメンスのエコシステム内の同期

複数の軸の同期は、現代の産業オートメーションの重要な課題の1つです。生産ラインの生産性、精度、柔軟性に対する需要の高まりにより、機械メーカーは、モーションコントロール機能を備えた高度なドライブシステムやPLCコントローラーへの依存度が高まっています。シーメンスは、PLCコントローラーやサーボドライブからTIAポータルのエンジニアリング環境まで、完全なエコシステムのプロバイダーとして、シンプルな多軸システムと非常に複雑な多軸システムの両方の設計を可能にする包括的なツールを提供しています。

現代の産業機械、特に包装、組立、材料加工、物流などの分野では、複数の軸が完全に同期した動きが必要です。高い精度を実現するには、高度なモーションアルゴリズム、コントローラーとドライブ間の高速通信、およびこれらの機能を実行できる厳選されたハードウェアを使用する必要があります。

1。SINAMICS サーボドライブ

軸同期の基礎

Select...

単軸および多軸アプリケーション向けの費用対効果の高いドライブ

SINAMICS S200は、一般的な組み立て、パッケージング、ピックアンドプレースアプリケーション、および単純な生産機械向けに設計されたサーボドライブです。位置、速度、トルクの制御モードをサポートし、アブソリュートエンコーダーと連携し、PROFINET IRTネットワークと統合し、テクノロジーバージョンを含むS7‑1200 G2およびS7‑1500コントローラーと完全互換性があります。多軸システムでは、特にスレーブ軸としてうまく機能します。

SINAMICS S200
2。コントローラー

軸同期の要件を満たしています

Select...

モーションコントロール機能を備えた、費用対効果の高い制御プラットフォーム

第2世代のSIMATIC S7‑1200コントローラーは、計算能力が大幅に向上し、軸同期、電子カミング、ポジショニングをサポートします。SINAMICS S200およびS210ドライブとネイティブに統合されているため、高精度を維持しながら基本的な多軸システムを実装できます。

SIMATIC S7-1200 G2
3。重要な側面

軸同期

電子同期 — 電子ギア

同期により、2本のシャフト間の機械的な接続を再現できます。スレーブ軸は、定義されたギア比でマスター軸に従います。この機能は、印刷、包装、搬送機に不可欠です。

電子カム — 電子カム

電子カムは、軸の動きの関係を非線形に定義します。カッティングナイフ、ラッピングモジュール、フォーミングステーションを正確に制御できます。TIA Portal は、電子カムプロファイルを作成および設定するためのグラフィカル環境を提供します。

多軸補間

CNCアプリケーション、レーザーカット、工業用印刷、高度なピックアンドプレースマニピュレーターでは補間が不可欠です。SIMATIC S7‑1500Tコントローラーは、線形、円形、多軸の補間を可能にします。

ロボティック・キネマティクス

T-CPUコントローラーは、キネマティック構造を定義することで、デカルトロボット、スカラロボット、デルタロボット、カスタムロボットの構成を可能にします。逆運動学の計算はコントローラーによって自動的に実行されます。

4。統合TIA Portal

単一エコシステムの利点

シーメンスのTIA Portal エコシステム

1つのプロジェクトで、PLC、HMI、ドライブ、ネットワークを一緒に設計および管理できます。すべてのコンポーネントは、統一された診断、共通のデータモデル、完全な相互互換性を共有しています。

試運転時間の短縮

軸、カム、キネマティクスの自動ウィザードは、すぐに使用できるモーションブロックとともに、機械の試運転時間を大幅に短縮します。

所有コストの削減

単一のエンジニアリング環境、1つのサプライヤー、統一された文書により、サービス、近代化、技術サポートが大幅に簡素化されます。

Cybersecurity

TIA Portal とS7コントローラー、そして最新のドライブシステムは、安全な通信、ユーザーロール、暗号化、証明書など、NIS2指令の要件を満たすために必要なすべての高度な保護メカニズムを備えています。

同期の応用例

チョコレートバー用の高性能フローおよびフォールド包装機を備えた包装システム。

パッケージング機械

フィルム、カッティング、フォーミングモジュールの同期

PCB組み立て工場のピックアンドプレース・マシン上のPCB

ピックアンドプレース

ダイナミックモーション同期、多軸補間、デルタキネマティクス

カスタマーリファレンスMAKA-産業施設のMAKA PM 270 CNCマシニングセンター。自動材料加工用のコントロールパネルと精密作業台が映っています。

材料加工

複数の運動軸のリアルタイム制御

NWIエアロストラクチャーズのマルチスピンドルガントリーマシン。

直交型ガントリーロボット

デカルト運動学と多次元補間

まとめ

複数の駆動軸の同期は、現代の自動化システムの重要な要素です。シーメンスは、PLCコントローラー、SINAMICSドライブ、SIMOTICSモーター、TIAポータルのエンジニアリング環境など、完全なエコシステムを提供することで、最高レベルの精度、柔軟性、パフォーマンスを提供するシステムの設計を可能にします。統一されたプラットフォームは、統合を簡素化し、試運転時間を短縮し、システムの安定性を確保し、運用コストを削減します。その結果、エンジニアは最も厳しい産業基準を満たす機械を開発することができます。

バルトース・トツコさん
シーメンス Sp.z o.o.
クヴィエチエン 2026