Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

革新的なパレット倉庫は時間、エネルギー、スペースを節約します

Matthysは、内部ストレージをより安全に、より経済的に、より高速にしました。シーメンスの支援を受けて、彼らは新しい市場セグメントにも参入しました。

ケーブルリールをより安全かつ効率的に保管するための社内活動として始まったものが、Matthys Groupでは600以上の保管場所を備えた完全自動のパレット倉庫へと発展しました。インストールには、シーメンスのドライブ技術と社内のソフトウェア開発が組み合わされています。結果は?社内に変化をもたらすだけでなく、新しい市場セグメントを切り開くロジスティクスの変革。

地上のケーブルリール:スペースは広く、全体像は限られています

「機械メーカーとして、私たちはケーブルをかなり多く使用しています」と、MotivのCEO クリストフ・ヴァン・デ・ヴェルデは説明します。Matthys Groupのオートメーション部門では、複数のケーブル設置業者を雇用していますが、彼らは ケーブルは自分で集めてください 倉庫から。そこで彼らはパレットに大きなリールを置きました。

「私たちはこれを「手ごと」と見なしていました。私たちのケーブル設置業者は、必要なものを取ります。これはあっという間に完了しましたが、ますますスペースを占有するようになりました。ピーク時には、833平方メートルでした。物事は 乱雑です。高所作業も選択肢でしたが、そのたびに倉庫作業員を連れてこなければなりません。これは物事を遅くするだけでなく、倉庫作業員は手伝うために毎回作業を中断しなければなりませんでした。」

Matthys Groupは、この分野でビジネスチャンスを見出さなければ、オートメーションビジネスにはならないでしょう。「私たちは市場をざっと見ました。非常に少量の在庫と非常に大きな商品のためのソリューションはすでに存在していました。しかし、にとって 中型部品 私たちのケーブルリールのように、満足できるものは何も見つかりませんでした。そこで、私たちは自分たちで仕事に取り掛かりました。それは私たちのエンジニアにとって楽しい挑戦でした、そして私たちは同じ問題に苦しんでいる中小企業にパレット倉庫を提供することができました。

Matthys - cable reels

マティス・グループについて

Matthys Groupは、機械工学、エンジニアリング、オートメーションの国際企業です。このグループは繊維部門から成長しましたが、今日ではさまざまな業界で事業を展開しています。最新の開発は?中小企業に合わせた柔軟でスケーラブルな自動化ソリューション。

OTとITの間の架け橋

Matthysは、9人の専門スタッフで構成されるプロジェクトチームと一緒に仕事をすることになりました。「基礎はすぐに築かれました。私たちは スタッカークレーン それはレールの上を水平に、リフトで垂直に移動します。パレットを動かすために伸びるフォークも2つあります。私たちはもう少し動くことに慣れているので、それは難しくありませんでした」とクリストフは笑顔で言います。

Matthys - IT/OT

しかし、新しいこともたくさんありました。「標準で90%の部品の在庫がありませんでした。幸いなことに、Siemens 納期はわずか2〜3週間でした。SIMATIC 1514SP-CPUがすべてを制御し、SINAMICS G120ドライブが推進力を提供します。ドライブは共有DC回路でエネルギーを交換するので、垂直方向の加速には水平ブレーキエネルギーを使用できます。逆も同様です。この結果は 大幅な省エネ。」

「私たちにとって最大の課題はITでした。私たちのパレット倉庫 自分に最適な場所を選びます。これを行うには、まずパレットの3Dスキャンを実行してその容積を調べます。また、次のものも構築しました ERP モジュール 既存のERPパッケージにリンクできるということです。これにより、私たちもお客様もどのERPパッケージでも作業できます。この目的のために、SQLデータベースを使用しています。」

Matthys - Arnoud Maes
既存のソフトウェアブロックを使用して、SQLデータベースへの接続を安全かつ安定して確立しました。
アーナウド・メースさん, 技術アカウント・マネージャー, シーメンス

「私たちはデータベースを手伝いました」と、Siemens テクニカルアカウントマネージャーであるArnoud Maesは言います。「PLCプログラマーとして、Matthysは特にOPC UAに精通していますが、ITデータベースへの接続にはMQTTのようなプロトコルの方がはるかに適しています。この安定した安全な接続の確立を支援しました 既存のソフトウェアブロックを使って。」

「私たちにとって、これはITとOTの交差点での学習プロセスでした」とクリストフは断言します。「私たちのエンジニアとITスペシャリストはより緊密に連携し、それは間違いなく勝利です。 彼らがWinCC Unifiedで一緒に構築したビジュアライゼーション 信じられないですね。これは私たちの将来の機械にとって良い兆候です。」

誰にとってもより有意義な仕事です

マティスの従業員は 満場一致で熱狂的です パレット倉庫について。「私たちの機械メーカーは、もはや検索に時間を費やすことはなく、倉庫作業員は常に仕事から気をそらされることもなく、ITスペシャリストは難しい課題をなんとか克服できました。これは、まったく新しい機械を新しいターゲットグループに販売できるようになったアカウントマネージャーを含め、誰にとっても非常に有意義なプロジェクトでした。」

「私たちはすでに納得しています。自動パレット倉庫は、すべてを手作業で保管するよりも速くて安全です。また、スペースを大幅に節約できます。保管面積は833m²から220m²に減りました。さらに、私たちは 私たちの株式の概要がはるかにわかりやすくなりました ERPパッケージとのリンクに感謝します。また、すべてがずっと整然としていて整理されているように見えます。そして、私たちは柔軟性があります。Here、32メートルのところに600個のパレットスペースと、ローラーコンベアによる2つの入口と出口を用意しましたが、もちろんそれより小さくても大きくてもかまいません。私たちはこれからもカスタマイズされた機械メーカーです。」

Matthys - Christophe Van de Velde
保管スペースを833m²から220m²に減らすことができました。
クリストフ・ヴァン・デ・ヴェルデ, 最高経営責任者, 動機(マティスグループ)

クリストフはパレット倉庫が成功すると確信しています。しかし、このプロジェクトはMatthysにとって他のレベルでのブレークスルーでもありました。「データ通信とソフトウェア統合について多くのことを学びましたが、今では他のプロジェクトにも応用できます。実際、これはへの第一歩です 完全に統合されたロジスティクスプロセス。 カットしたり、ロールしたり、積み重ねたりする機械があり、今では完全に自動化された倉庫ができました。その間のステップを自動化することもできれば(その意図ですが、私たちはすでに自律型移動ロボットに目を向けています)、私たちは好循環を遂げているでしょう。」

一言で言えばメリット

  • 100% 安全:オペレーターは危険な作業を行う必要はありません
  • スペースゲイン:833平方メートルから600のストレージポジションで220平方メートルに。
  • スタッフの雇用適性の向上:倉庫作業員は仕事に集中できます
  • エネルギー効率:SINAMICS G120によるブレーキエネルギーの回収
  • 商業的付加価値:このシステムは、新しい製品群の基礎を形成します