今日の要求に応えていますか?
顧客から既存のマシンから追加データを収集するように頼まれたとします。内蔵PLCはより高い通信負荷に対応できますか?それとも、もっと強力なものと交換する必要がありますか?あなたの顧客は、より高いコストとより多くのダウンタイムを被るでしょうか?機械の透明性のおかげで、このような状況に備えることができます。機械の透明性により、接続性、使いやすさ、効率性が向上し、顧客満足度を高めることができます。

顧客から既存のマシンから追加データを収集するように頼まれたとします。内蔵PLCはより高い通信負荷に対応できますか?それとも、もっと強力なものと交換する必要がありますか?あなたの顧客は、より高いコストとより多くのダウンタイムを被るでしょうか?機械の透明性のおかげで、このような状況に備えることができます。機械の透明性により、接続性、使いやすさ、効率性が向上し、顧客満足度を高めることができます。

工場の生産ネットワークを上位システムに接続してください。たとえば、今後のメンテナンス作業を示すフィールドデータにアクセスできます。
さまざまなプラットフォーム、環境条件、ユースケースに対応する、単一のスケーラブルな視覚化システムのメリットを享受できます。
包括的なメンテナンス情報とタイムリーな障害検出により、ダウンタイムや障害を回避できます。
最適な機械の透明性と使いやすさを実現するのに役立つ、データ収集、データ視覚化、データ診断のための製品、システム、ソリューションをご覧ください。