暖房移行の成功要因
エネルギー供給業者、地方自治体、産業など、いつでも、どこでも、気候に優しい方法で熱を生成し、確実に供給するという作業は複雑です。これには、さまざまなプレーヤーの協力と最新のデジタル技術の使用が必要です。
私たちの熱の大部分は今でも化石燃料で生成されています。持続可能な熱供給のためのソリューションはすでにあります。建物をより気候に優しい方法で冷暖房することはできますか?産業用のプロセス熱は、より持続可能な方法で生成して使用することもできます。

自治体や産業向けのスマートソリューション
エネルギー供給業者、地方自治体、産業など、いつでも、どこでも、気候に優しい方法で熱を生成し、確実に供給するという作業は複雑です。これには、さまざまなプレーヤーの協力と最新のデジタル技術の使用が必要です。
私たちの熱の大部分は今でも化石燃料で生成されています。持続可能な熱供給のためのソリューションはすでにあります。建物をより気候に優しい方法で冷暖房することはできますか?産業用のプロセス熱は、より持続可能な方法で生成して使用することもできます。


将来のエネルギーシステムでは、電気と熱はより密接に結びつくでしょう。再生可能電力は、電力供給システムやヒートポンプなどの技術にますます使用されています。
そのため、電気と暖房のネットワークを一緒に設計することがますます重要になっています。このようにして、地方自治体の熱計画を効率的に実施し、対策を的を絞って調整し、拡張コストを削減することができます。
効率的な熱伝達には、正確かつデータに基づいた地域暖房システムが必要です。デジタルテクノロジーは、消費電流を継続的に記録・分析し、熱供給をユーザーのニーズに合わせて調整します。
さらに、太陽熱エネルギー、地熱エネルギー、バイオマス、大型ヒートポンプ、または熱電システムなどの熱発生器の個々の組み合わせを、自治体にとって最適な計画と制御することができます。これにより、長期的にはエネルギーコストと運用コストが削減されます。


情報通信技術を会社の重要なインフラや機密分野に統合すると、エネルギーネットワーク、システム、プラントに対するサイバー攻撃のリスクが高まります。運用技術(OT)と情報技術(IT)を同等に保護するには、物理的なセキュリティ対策とサイバーセキュリティ対策を連携させる必要があります。
全体的なセキュリティコンセプトは、潜在的なリスクを最小限に抑え、供給と供給の信頼性を高めるために、早期発見と迅速かつ効果的な対応にかかっています。
エネルギーインフラの転換にはコストがかかります。柔軟なビジネスモデルと適切な資金調達ソリューションでお客様のプロジェクトをサポートし、資金調達の機会についてアドバイスし、申請プロセスに同行します。このチラシでは、2つの資金調達オプションとそれぞれの利点を紹介しています。
大規模なデータセンターの年間電力消費量は20〜50メガワットで、37,000世帯に電力を供給するのに十分です。大部分は冷却によるものです。これは大量の廃熱を発生させます。インテリジェントに計画されているので、地域暖房ネットワークに組み込むことができます。注意すべき点はこのホワイトペーパーでわかります。
地域暖房システムからスマートグリッド、エネルギー配給、産業供給コンセプト、再生可能エネルギーの統合まで、分野横断的な技術の専門知識を活かして、個々のプロジェクトとその資金調達に関するすべての質問の窓口です。
私たちは、地域暖房のデジタル化のための包括的なコンサルティング、製品、ソリューション、サービスのポートフォリオを提供しています。地域暖房プラントの制御、運用、監視を効率的に行うための自動化と制御技術です。現場から管理レベル、クラウドプラットフォームまで:エンドツーエンドの完全なソリューションで、デジタルテクノロジーとインテリジェントコンポーネントで業務を最適化します。あなたの利点:需要に応じた発熱と供給、低い戻り温度による熱損失の減少、iHASTS(インテリジェントホーム接続ステーション)の安全でトラブルのない運用。


暖房への移行の過程で、新しい投資と運用コストを最適に管理するためには、電力網の将来を見据えた戦略的計画が不可欠です。現状の分析とストレステストによって、電力網の弱点を早期に特定し、的を絞った方法で容量を計画するために、系統の透明性を高めています。そうすることで、セクター連動型のアプローチにより、熱供給の電化とヒートポンプの使用の機会も特定されます。
また、デジタル技術とモジュール式グリッド管理ソフトウェアを使用して、リアルタイムの監視と自動化プロセスを通じて電力網の安定性と制御性を向上させています。
熱供給を電動化するために、お客様の現場の現状を分析し、これに基づいて正確なシミュレーションを行うためのデジタルエネルギーツインを開発します。このことから、ヒートポンプと電気ベースの熱生成システムを中心に、需要ベースの熱発電(Power-to-Heat)のソリューションを導き出します。
熱分布を最適化し、システムインフラに統合します。必要に応じて、ガスなどの化石エネルギー源と気候に優しい電力を効率的に組み合わせることで、過渡的な供給を確保するハイブリッドコンセプトも導入しています。


エネルギーインフラの転換には多額の費用がかかり、対策の資金調達と手頃な価格は大きな課題になります。暖房への移行の一環として、柔軟なビジネスモデルでお客様のプロジェクトを実施し、資金調達のパートナーとなります。適切な資金調達の機会についてアドバイスし、申請プロセスをサポートします。
統合された暖房への移行は、機会であると同時に課題でもあります。インフラの電化におけるテクノロジーリーダーとして、私たちはこの将来の課題の成功に貢献しています。