Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

より信頼性の高い生命安全システムを発見してください

Isotechnologyを使用して、配線の障害箇所をリアルタイムで報告し、メンテナンスを減らし、短絡に対する保護を強化します。Siemens、この組み込みのクラスX絶縁をすべての主要な消防設備に追加費用なしで提供する最初で唯一のUL消防製品メーカーです。

さまざまなカテゴリとサブカテゴリを含むISOテクノロジーファミリーを示す図。

消防システムのパフォーマンスを向上させてください

火災安全システムは命を守りますが、システム設計は多くの場合、設置コストと製品コストを可能な限り低く抑えることになります。内蔵のISOテクノロジーは、次のことができるクラスXの絶縁を提供します。

  • 1つの問題でネットワーク全体が無効になるのを防ぎましょう
  • 配線の問題を迅速に特定して修復します
  • 障害発生時もフル機能で信頼性を高めましょう
  • 保護を損なうことなく、柔軟性のある設計

余分な労力を省きます

Siemens ISOTechnologyは、デバイス間にアイソレータを配置する必要性を軽減するために、デバイスに組み込まれています。これにより、余分な労力、バックボックス、コンジットが不要になり、プロジェクトがより効率的になります。

トラブルシューティングを迅速に

アドレス可能な分離により、サービスプロバイダーはより迅速にトラブルシューティングを行い、問題の正確な場所を特定し、中断を回避し、ビジネスのダウンタイムを減らすことができます。

混乱を避けてください

システムに障害が発生した場合に発生する、建物の居住者への混乱を最小限に抑えてください。技術者を迅速に派遣して、障害を特定して修理を開始します。

ISOテクノロジーによる保護の強化

アドレス可能な絶縁により、障害検出は簡単です。IsoTechnologyがどのように短絡に対する最大限の保護を提供し、システムの拡張と変更を簡単に行えるかを学びましょう。

さまざまなボタンやインジケーターが画面に表示される防火パネルのサービスインターフェース。

クラスXを使用する消防システムの耐障害性

なぜクラスXを指定すべきですか?このウェビナーでは、消防システムをクラスXで実装した場合の信頼性と存続性の向上について概説します。

「エンジニア向けの最新トピックウェビナーシリーズ」というテキストが付いたカラフルな幾何学的図形

ISOテクノロジーのリソースをもっと調べてください