デジタルの世界で安全を保つ
ドバイは急速に拡大している都市です。未来志向で境界を押し広げ、グローバルなスマートシティのパイオニアです。この都市は、安全でパーソナライズされた効率的な体験を創出し、生活の質と長期的な持続可能性を向上させるためにイノベーションを取り入れています。その中心にあるのはドバイ電気水道局(DEWA)です。そのため、シーメンスはDEWAと協力して、安全で回復力のあるデジタルネットワークを構築するための革新的なソリューションを開発しました。
ドバイは急速に拡大している都市です。未来志向で境界を押し広げ、グローバルなスマートシティのパイオニアです。この都市は、安全でパーソナライズされた効率的な体験を創出し、生活の質と長期的な持続可能性を向上させるためにイノベーションを取り入れています。その中心にあるのはドバイ電気水道局(DEWA)です。そのため、シーメンスはDEWAと協力して、安全で回復力のあるデジタルネットワークを構築するための革新的なソリューションを開発しました。
シーメンスとのパートナーシップを通じて、DEWAは高度な接続性とサイバーセキュリティだけでなく、ミッションクリティカルなシステムに必要な信頼性も提供するソリューションを実装しました。
この包括的なRUGGEDCOMネットワークソリューションにより、DEWAはUAE最大のHassyanのような変電所を驚くほど効率的に運営できるようになりました。
DEWAの戦略的優先事項は、将来を見据えた革新的で持続可能なスマートシティを構築すると同時に、世界で最も幸せな都市の1つになるというドバイのビジョンと一致しています。
これらの大胆な野心には大胆な解決策が必要です。
私たちのパートナーシップは、DEWAが旅を続けることを可能にする革新的な技術を提供し、ドバイを地球上で最もスマートで幸せな都市にするのを支援します。
DEWAでは、最先端のテクノロジーを扱うグローバル組織と提携しています。シーメンスとのコラボレーションは不可欠です。なぜなら、ジャーニーを共有することは成功への道のりだからです。その原則は私たちのパートナーシップの中心にあり、それを前進させ続けています。
デジタル化はエネルギー部門を変革しています。RUGGEDCOMをベースにしたシーメンスの高度なサイバーセキュリティソリューションは、DEWAとの共同作業における重要なマイルストーンです。
RUGGEDCOM製品とサイバーセキュリティソリューションを活用して、DEWA変電所向けのデジタルで包括的なネットワークソリューションを考案しました。
RUGGEDCOMのハードウェアは、周囲環境が最悪のときでも最高のパフォーマンスを発揮しますが、当社のソフトウェアはオペレーショナルテクノロジー(OT)システムへの安全なアクセスとネットワーク管理を保証します。
たとえば、RUGGEDCOMソリューションは、-40°Cから+85°Cの広い動作温度範囲で確実に動作します。これは、中東でのシームレスな運用にとって重要です。
重要なインフラの通信には高い可用性が求められ、数ミリ秒のダウンタイムにも耐えられません。RUGGEDCOMは、障害発生時にネットワークの可用性を最大化するフォールトトレラントネットワーク用のソリューションを提供しています。
さらに、ファンのような従来の機能を必要とせずにこれを行います。つまり、潜在的な機械故障のリスクが排除されます。
RUGGEDCOMは、電力、輸送、石油、ガス、その他の厳しい環境の産業用ネットワークにおける信頼性の高い通信の基準を打ち立てました。
RUGGEDCOMは、—40℃から+85℃までの幅広い動作温度範囲で確実に動作します。
RUGGEDCOMはEMIに対する耐性が高く、パケットロスがゼロで、衝撃や振動に対する耐性が強化されています。
RUGGEDCOMはファンなしで動作し、機械的な故障のリスクを排除するのに役立ちます。

安全で信頼性の高いネットワーク通信を実現するRUGGEDCOMの詳細をご覧ください。