アジャイル、高品質、持続可能な自動車製造
多種多様な車両バリエーションが製造プロセスに大きな変化をもたらすにつれて、自動車市場はますます多様化しています。顧客セグメントが異なれば、電動化に対する期待も異なり、さまざまな車の機能を優先しています。自動車生産におけるこの複雑さの高まりには、製造現場における柔軟性、拡張性、市場投入までの時間の短縮、持続可能性が必要です。
今日、自動車製造の生産を最適化する理由は何ですか?
最先端のテクノロジーを活用することで、開発スケジュールを短縮し、柔軟性を高め、市場投入までの時間を短縮し、投資の価値を最大限に引き出し、競争の激しい自動車業界で優位に立つことができます。
15%
15% プロジェクト承認の迅速化
アプリケーションをソフトウェアに変換することでデバイスの種類と数を減らし、より速く、より堅牢で柔軟な生産を実現します。(アウディ)
50%
50% 市場投入期間を短縮
スケーラブルなグリーンフィールド工場を2年以内に開発し、完全にデジタル化された工場を通常より50%速く建設します。
95%
95% 設計データの精度の向上
品質を向上させ、ブランドの評判を維持しながら、グローバルな戦略計画を満たし、新車開発サイクルを短縮します。(BYDオートLimited)
柔軟で効率的で持続可能な自動車生産
次世代の自動化:柔軟な生産のための標準化、破壊的技術。データ品質、予知保全、デジタルワークフォースが効率を保証します。柔軟な製造現場のオーケストレーションにより、導入が削減されます。スマートなエネルギー管理とテクノロジーは、持続可能で環境に優しい生産を推進します。

次のレベルの自動化
- digital twin、仮想化、ソフトウェア定義制御、AI などの最先端技術の活用
- 標準化に焦点を当てる:プロセスとアプリケーションを標準化するために、テンプレート、ライブラリ、ブループリントの自動コード生成など、スケーラブルで再利用可能なテクノロジーを使用する
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
データ主導の品質システム
- 生産品質データをリアルタイムでキャプチャします
- 品質問題が発生する前に自動調整することで品質問題を未然に防ぎます
- プロセスモニタリングを通じて手作業による検査を減らします
- パフォーマンス分析を使用して異常を検出してください
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)
予知保全
- 品質と設備性能の監視を実施してください
- AI技術を適用して生産データを分析します
- 保守スタッフに問題を積極的に解決するように指導します

デジタル対応の労働力
- 新しいトレーニング方法を通じてデジタルワークフォースを促進します
- 「実践による学習」に基づいたデジタル化されたトレーニングを実施してください
- 仮想的でインタラクティブな学習環境のメリット

フレキシブルな製造現場オーケストレーション
- ロボット、AGV、機械、コンベアなどのさまざまな資産をベンダーに依存せずに柔軟に調整できます
- 運用中の資産環境全体のセキュリティとオペレーティングシステムの更新を一元管理します

効率的なグリーンプロダクション
- 高度なエネルギー管理を統合して、省エネの可能性を見極めましょう
- スマートテクノロジーを導入して、不必要なエネルギー消費を節約し、CO2への影響を減らしましょう
- サプライチェーン全体のデータを活用して、二酸化炭素排出量の透明性を高め、リスクを軽減してください
仮想PLCは、自動化エンジニアリングと産業に革命をもたらし、工場とそのインフラを全面的に見直すことを可能にします。