学界から産業界へ:LEAM Technologies 起源
LEAM Technologies(Light Enabled Additive Manufacturingの略語)は、ガレージで生まれたのではなく、ミュンヘン工科大学のカーボンコンポジットの議長として生まれました。そこでは、純粋な学術研究を超越したいという願望に駆り立てられた3人のチームが集まりました。LEAMのCEO、Patrick Consulは、彼らの核となる洞察を次のように明言しています。「企業における3Dプリンティングは、実際の生産への浸透が最小限に抑えられ、主に開発に委ねられているという欠点を特定しました。」彼らのソリューションは、まさにこのギャップに対処しています。この明確なビジョンに基づいて、LEAM Technologies は、多大な支援を受けて2023年後半に設立されました TUM ベンチャーラボアディティブマニュファクチャリング、それは彼らの会社にとって重要なインキュベーターでした。
DEMEX:3Dプリンティングにおける画期的なイノベーション
LEAMのブレークスルーの中心は、独自の指向性エネルギー材料押出成形(DEMEX)システムです。DEMEXは単なる表面接着ではなく、高輝度LEDの力を利用しています。新しい層が堆積される直前に、これらのLEDは下にある印刷面を正確に加熱します。このプロセスにより、 分子融合 層間 — 部品の強度を劇的に高める本物の接着剤。「私たちの技術により、初めて 100% の材料強度で3Dプリントされた部品が実現しました」とパトリック・コンスルは言います。「これは段階的なステップではありません。まったく新しい産業用途を開拓する変革的な飛躍です。」