Siemens フォー・スタートアップ・プログラムへのアクセスの資格基準:
- 新規のお客様のみ
- 株式非公開会社
- 最終顧客製品は商用製品としてターゲットにする必要があります
- 主な事業はコンサルタントやサービスではありません
- PMEとスタートアッププログラム管理者によって承認されました
プログラムの詳細:
- Software 割引は、最初の2年間は最大95%からです
- 価格は1年間のSaaSライセンスを反映しています
- Siemens その他のポートフォリオ製品を最大 75% 割引します
3D設計とシミュレーションを利用することで、顧客維持率の向上、生産性の向上、欠陥コストとユニットあたりの総コストの削減により、ユーザーは収益性を最大36%向上させることができます。
ファイル共有の合理化と、統合されたCADとシミュレーションにより、CAEに費やす時間が最大80%短縮されました。
メーカーはバーチャルプロトタイピングを使用して、作成する物理プロトタイプの数を前年比で 23% 削減しています。
私たちのソフトウェアコレクションのどれがあなたに合っているのか疑問に思っていますか?下記の設計とシミュレーションのオプションをご覧ください。探しているものが見つからない場合は、 私達に連絡してください そして、私たちはあなたと協力して、あなたが必要とするコレクションを作成します。*
*オファーは地域によって異なる場合があります。
スケジュールが厳しく、リソースも限られていますか?設計、シミュレーション、バーチャルプロトタイピングのための統合プラットフォームをお探しですか?スタートアップ向けデザインコレクションには、次のようなさまざまなツールが用意されています。
Siemens フォー・スタートアップ・プログラムへのアクセスの資格基準:
プログラムの詳細:

会社:Natilus
業界:航空宇宙 / 防衛
開催場所:米国カリフォルニア州サンディエゴ, United States
もっと知りたいですか?手を差し伸べてください!