Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

試験中の不安が減りました

ステファニー・ギュゲルヴィルド、ルーカス・エラー | Siemens インベンターズ・オブ・ザ・イヤー | デザインとユーザーエクスペリエンス

マンモグラフィは命を救います。これにより、女性に最もよく見られるがんである悪性乳房腫瘍を、多くの場合、感じられるずっと前に特定できます。画像検査では、低線量のX線を使用して患者の乳房組織をスキャンし、わずかな変化でも識別して評価できる詳細な画像を生成します。特に正確な診断は、スキャンした組織の3次元画像を提供するマンモグラフィシステムから得られます。たとえば、Siemens Healthineers 最新の3DマンモグラフィシステムであるMAMMOMAT B.Brilliantなどです。ユーザーと患者中心のMAMMOMAT B.Brilliantのデザインにより、Siemens Healthineers ステファニー・ギュゲルワイルドとルーカス・エラーは、デザインとユーザーエクスペリエンスのカテゴリーで2024年の発明家に選ばれました。

患者にとってリラックスした検査環境

白い壁の前の、黒いシャツを着た、黒い物を手に持つ人。

ステファニー・ギュゲルワイルドとルーカス・エラーは2024年の発明家です。彼らの発明により、マンモグラフィ検査は患者にとってより快適になります。

「ユーザー用のマンモグラフィ装置について話すときは、2つのユーザーグループを考慮する必要があります」とStefanie氏は説明します。「一度に何時間もデバイスを操作しなければならないことが多い医療関係者と、検査環境に入るときに大きなストレスを感じることがある患者。体調が悪く不安な患者を念頭に置いて、リラックスして脅威を感じない検査条件を作ることが重要でした。だからこそ、私たちはできるだけ落ち着きがあり、柔らかな色を使って間接的に照らすことができるデバイスを開発しました。これにより、マシンから「技術的」で脅威的な側面がなくなり、より親しみやすくなります。」

3Dマンモグラフィでは、さまざまな位置から複数の画像を撮影し、それを使用して3次元の表現を計算します。画像は、X線管が静止した乳房の周りを移動しているときに撮影されます。「もちろん、これは多くの患者にとって不愉快なことです。乳房は固定されていて動くことができず、システムは動いたままです」とルーカスは観察します。「だからこそ、私たちのデバイスには、人間工学に基づいた固定式フェイスシールドというユニークな要素があります。患者はこの透明な盾に頭を置いて、安全で守られているように感じることができます。また、検査中に患者が直感的に見つけられるように、快適なハンドレストも設計しました。これは、検査中も胸の筋肉がリラックスした状態を保つために、しっかりと握るように促すことなく、安心感を与えることを目的としています。」

背景がぼやけた道路、おそらく森林や公園で自転車に乗っている人。

UXチームは、試験のあらゆる面を事前に分析しました。

背景がぼやけた道路で人が自転車に乗っています。

人間工学に基づいた職場

このようなデザインは偶然に作られたものではありません。UXチーム全体が注意深く分析した結果です。彼らは病院を訪問し、医用画像技術者に相談し、検査を観察しました。その過程で、ほとんどのデバイスの場合、検査を受ける患者を正しく配置するためには技術者がかがむ必要があることがわかりました。この観察結果が、新しいComfortMove機能のきっかけとなりました。X線管を使用していないときは、X線管が少し後ろに回転するので、技術者は直立して作業できます。

新しいデザインは、何度も繰り返して、分析結果、技術的要件、その他の条件に基づいて段階的に作成されました。医療関係者はあらゆる段階に関わり、意見を述べることができました。たとえば、技術者は、VRメガネと段ボールモデルを使用して、設計プロセス中のワークフローをテストしました。開発中の人間工学に関する質問に答えるために、3Dプリントされたプロトタイプも作成されました。マンモマット B. ブリリアントは2023年の秋から市場に出ています。