Simcenter FLOEFDソフトウェアは、CFDシミュレーションの力をあなたの手に委ねます。NX、Creo、CATIA V5、Solid Edgeで直接使用すると、設計プロセスを中断することなく、アイデアの可能性を最大限に引き出すことができます。形状や境界条件の変化が結果に与える影響を簡単に理解し、迅速かつ頻繁に what-if 分析を行い、お好みのCADプラットフォーム内で洞察に満ちたレポートを生成できます。インテリジェントで高速かつ正確なテクノロジーを基盤として構築されたSimcenter FLOEFDは、全体のシミュレーション時間を最大 75% 短縮し、生産性を最大40倍向上させるのに役立ちます。
Siemens アクセシビリティ適合性レポート
レポートを読んで、Simcenter FLOEFD software が以下のアクセシビリティ標準/ガイドラインに準拠しているかどうかを調べてください