Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Sm @rtGear | インテリジェント配電Software

Sm @rtGear で配電の監視、制御、最適化を行います。リアルタイムの洞察により、稼働時間、安全性、効率を向上させます。

なぜスマート・パワー・ディストリビューションなの?

Sm @rtGear® は、情報に基づいたメンテナンスと運用上の意思決定を行うために必要な可視性を提供することで、産業施設がより安全かつ効率的に運営できるよう支援します。重要な電気資産の状態と性能をリアルタイムで把握することで、チームは問題を早期に特定し、計画外のダウンタイムを減らし、システムの信頼性を向上させることができます。メンテナンスチームは、機器の故障に対応する代わりに、より積極的なアプローチを取って、資産の耐用年数を延ばし、NFPA 70Bのメンテナンス戦略をサポートし、労働力の安全性を向上させることができます。その結果、運用上のレジリエンスが向上し、稼働時間が向上し、生産目標を達成するためのより信頼できる道が開かれます。

Sm @rtGear HMIダッシュボードがモニターに表示され、リアルタイムのシステムステータス、電力データ、運用上の洞察が表示されます。

主な利点

全体的な可視性

施設全体の重要な電気資産の状態と性能をリアルタイムで把握できます。Sm @rtGear は、情報に基づいたメンテナンスと信頼性に関する意思決定を支援するために必要な運用上の認識を提供します。

混乱ゼロ

予測診断、状態監視、予防的なメンテナンスの洞察を通じて、予期しないダウンタイムのリスクを軽減します。Sm @rtGear は、業務に影響が出る前に新たな問題を特定するのに役立ちます。

よりスマートなEnergy Management

長期的な効率、信頼性、デジタル化の目標をサポートする、接続された監視、分析、実用的なインテリジェンスを利用して、電気インフラを戦略的な運用資産に変えましょう。

信頼性、安全性、運用パフォーマンスを向上させましょう

Sm @rtGear は、重要な電気インフラを継続的に可視化することで、産業施設が事後対応型メンテナンスの枠を超えて移行できるよう支援します。状態監視、熱診断、電力品質に関する洞察、予測分析を使用して、問題を早期に特定し、ダウンタイムを短縮し、情報に基づいたメンテナンスの意思決定を支援することで、重要な配電資産の信頼性、安全性、信頼性を高めます。

Sm @rtGear HMIダッシュボードには、リアルタイムのシステムステータス、負荷ゲージ、電力性能メトリックがパネル全体に表示されます。

将来を見据えた業務の基盤を構築してください

現代の産業施設には、成長、デジタル化、効率をサポートする接続システムが必要です。Sm @rtGear は、エッジインテリジェンス、リモート可視性、スケーラブルな接続を組み合わせて、中断を最小限に抑えながら既存のインフラストラクチャを近代化します。個々の施設や企業全体の業務全体にわたるよりスマートなエネルギー管理のための実用的な洞察を提供してくれます。

デバイス設定、システムパラメータ、および詳細な機器を表示するSm @rtGear HMI構成ダッシュボードを使用する技術者。

他の人が Sm @rtgear をどのように使っているかを発見してください

プラット・アンド・ホイットニーで飛行機のエンジン組立に取り組んでいる2人のエンジニア。

プラット・アンド・ホイットニー | 航空宇宙製造向けの未来を見据えた電源

プラット・アンド・ホイットニーがどのように Sm @rtGear を実装して、重要な配電資産をリアルタイムで可視化し、より安全な運用をサポートし、施設全体の運用意識を高めたかをご覧ください。スケーラブルなMVとLVのアーキテクチャと組み込みのモニタリングにより、チームはシステムパフォーマンスを向上させ、より安全な運用を可能にし、より回復力のあるデータ主導型の施設の基盤を築きました。

Select...

自動車業界の Sm @rtGear

接続された電気インフラ、リアルタイムの運用の可視性、予測診断を通じて、よりスマートな製造をサポートします。Sm @rtGear は、配電をインテリジェントな運用資産に変えることで、自動車施設の信頼性を高め、状況認識を高め、将来のデジタル化イニシアチブのためのスケーラブルな基盤を構築するのに役立ちます。

生産および関連する産業活動における車体を備えた自動車製造施設の組立ライン。