完全な、設定可能なパッケージ — パッケージには、シマティックS7-1511TFコントローラー、シマティックMTP700ユニファイドHMIパネル、お好みのサイナミックスS210ドライブシステムが含まれています。
効率的なモーションコントロール —統合されたモーションコントロール機能、複雑なモーションコントロールタスクを実行できるコントローラー、座標軸制御、高度なキネマティクスにより、モーションコントロールの最高精度が保証されます。
機械の安全性 — ドライブ(Sil3カテゴリ)とフェイルセーフコントローラに統合された安全機能により、人と機械の安全が確保されます。
モーションダイナミクスと精度 — Sinamics S210サーボドライブは、位置とトルクの制御を必要とするアプリケーションで優れたダイナミクスと動作精度を保証します。
すべてを一目で — Simatic MTP700 HMIパネルは、マシン上の重要なものがすべてはっきりと見えるようにします。
すべてのSinamics s210ドライブシステムの定価から 50% 割引になります!
すべてのプロモーション | (カタログ番号:PL2: DIFA-モーション_AS) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T、中央集中型フェイルセーフCPU 1511TF-1 PN、作業時間:プログラムで450キロバイト、データで1.5メガバイト |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATICメモリーカード、テレビ用フラッシュメモリーカード S7-1200/S7-1500、3.3V、12 メガバイトです |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500、取り付けサイズ、厚さ:160ミリメートル/6.3カラット |
6AV2123-3GB32-0AW0 | SIMATIC HMI MTP700パネル、統合ベーシックパネル、ディスプレイ7インチ、1600万色、プロファイネットインターフェース。 |
セナ (純額) | 1423ユーロです + SINAMICS S210シリーズにメッセージを送ってください ラバテム 50% |
1回の注文には、上記のキット番号とSINAMICS S210ドライブシステム一式(モーター、コンバーター、ケーブル、安全ライセンス付きのメモリーカード)が含まれている必要があります。