Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ヒーロー-キービジュアル-デジタル変電所

デジタル変電所で送電網を近代化してください

より多くのエネルギーに対する需要の高まりと、米国のエネルギーインフラを近代化するという緊急の必要性に対する、費用対効果が高く、スケーラブルで安全なソリューションです

画像-電気パワーライン-640x360

ウェビナー:プロセスバスを備えたデジタル変電所

高度な保護、プロセスバスアーキテクチャ、ユニバーサルリレーが現代のグリッドをどのように変えているかを学びましょう。

課題と解決策

電化された輸送、ハイパースケールデータセンター、メーカー、冷暖房の増加、エネルギー資源の分散の統合により、電力需要は大きく変化しています。公益事業者は現在、スケーラブルで回復力があるだけでなく、相互運用可能で将来を見据えたインフラストラクチャの導入という課題に直面しています。

これらの課題に対処するために、Siemens 技術の進歩、標準化、迅速な導入を統合し、高い信頼性、安全性、費用対効果を備えたエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

デジタル変電所のメリット

送電網の信頼性と耐障害性を向上させてください

デジタル変電所は、リアルタイムの資産監視、予知保全、耐障害性アーキテクチャを通じて、公益事業の信頼性、耐障害性、安全性を高めます。光ファイバーネットワークとインテリジェントデバイスにより、迅速な障害検出と回復が可能になります。モジュラー設計は高電圧リスクへの暴露を減らし、サイバーセキュリティとリモート診断は保護を強化します。SIPROTEC 5 DigitalTwinのようなSiemens イノベーションとIEC 61850標準設計の活用により、エンジニアリング、テスト、設置、運用がさらに合理化され、迅速な導入と大幅なコスト効率につながります。

Graphic illustrating half the benefits of digital substations.
Image of man in PPE in power plant setting.

作業員の安全性を向上させてください

プロセスバス技術とモジュール式合流装置(MU)は、銅配線を最小限に抑え、変電所全体の高電圧回路への露出を減らします。このアーキテクチャは感電、アーク、火災のリスクを軽減し、高度な診断とリモートメンテナンスにより人員と資産をさらに保護します。

迅速な展開

Siemens EPCの標準化されたプレハブのデジタル変電所設計とターンキーソリューションにより、迅速で繰り返し可能な導入と簡単なアップグレードが可能になります。コンテナ化されたソリューションとゾーンベースのエンジニアリングにより、設置時間と複雑さが最小限に抑えられ、電力会社は変化するグリッド要件に迅速に対応できます。Siemens アプローチは、さらなる導入効率と累積的なメリットをもたらし、複数の発電所を迅速に導入するというニーズに対応します。

substation image with yellow
Digital substation benefits graphic 2

設備投資と運営費を削減します

Siemens デジタル変電所は、並列配線を減らし、変電所の設置面積を最小限に抑えることで、大幅なコスト削減を実現します。標準化されたエンジニアリングと構成、およびコンテナ化されたソリューションは、エンジニアリングと労力を削減し、ヒューマンエラーのリスクを最小限に抑えます。予測とリモートメンテナンス、パネルの削減、トラブルシューティングの合理化により、資産のライフサイクル全体を通じて運用コストを削減できます。

アメリカの地図 640x360インチ

エネルギー管理の未来を開拓する準備はできていますか?

地元の専門家や営業担当者と直接連絡を取り、会話を始めましょう!

濃い青色の背景にSIPROTEC5 SICAMハードウェアデバイス。

保護と自動化のための返品修理センター

稼働時間を最大化するということは、緊急にダウンタイムに対処することを意味します

48時間以内に完全に構成された交換用デバイスを受け取ります

保護および自動化エンジニアのためのResources