Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
建物の性能

運用効率とエネルギー効率を最大化します

HVACの故障やテナントの苦情が日常業務に支障をきたしていませんか?チームが張り巡らされ、システムが分断されているため、施設チームは追いつくのに苦労しています。リアルタイムのインサイトを備えた一元化されたビル運営プラットフォームは、ダウンタイムの削減、快適性の向上、資産の耐用年数の延長に役立ちます。

ウェビナー:デジタルツインでビル運営を最適化

ウェビナーに登録して、デジタルツインがよりスマートでコネクテッドなビルの運営をどのようにサポートするかを確認してください。

建築費はあなたが思っているよりも高いです

組織は、コストを管理し、CAPEXとOPEXのバランスを取り、コストのかかる予期しない中断を防ぐために、運用効率とエネルギー効率を高める必要があります。

出典:ビルレーダー、2021年

80% のライフサイクルコストは業務で発生します

30% 運用コストの増加

45% の建設費はメンテナンスによるものです

運用と保守におけるBuilding X の利点

施設管理者とメンテナンスチームは、ダウンタイムの削減、コストの管理、増え続けるポートフォリオの管理を、より少ないスキルを持つスタッフで行うというプレッシャーにさらされています。Building Xは、運用チームが問題を早期に発見し、アクションに優先順位を付け、複雑さを増すことなく建物をより効率的に運営するためのツールを提供します。

強化された監視

運用を完全に可視化しましょう

  • 一元化されたダッシュボードは、HVAC、エネルギー、火災、セキュリティデータを統合します
  • サイト全体のリアルタイムKPIモニタリング
  • AIを活用した異常検出は、パフォーマンスの偏差を早期に特定します
  • 詳細な資産追跡のためのデジタルツインビュー
プロアクティブなメンテナンス

プロアクティブなメンテナンスでダウンタイムを減らします

  • AIベースの障害検出と診断は根本原因を特定します
  • リアルタイムのセンサー分析は、機器の劣化を早期に検出します
  • Operations Manager による問題の優先順位付けの自動化
  • メンテナンス前の計画のための仮想ウォークスルー
正確な報告

正確なレポートで資産活用を最適化します

  • ポートフォリオ全体のパフォーマンスベンチマーキング
  • 過去の傾向分析により、よりスマートなメンテナンス計画を立てることができます
  • 運用およびエネルギーパフォーマンスの自動レポート

当社のアプリスイートでビル運営を最適化してください

リアルタイムのデータ統合、AI主導の状態監視、統合制御により、資産の寿命を延ばし、ダウンタイムを最小限に抑えます。これにより、積極的なメンテナンス戦略とよりスマートな意思決定が可能になります。

bx-オペレーションズマネージャー-シルバー-マックブック-機能-640x360-オリジナル

Operations Manager

  • 統一された運用上の洞察
  • 一元化されたデータアクセス
  • 障害検出と診断

もっと詳しく知る

BX-データビジュアライザー-シルバー-マックブック-機能-640x360-オリジナル

Data Visualizer

  • カスタム KPI ダッシュボード
  • クロスドメインデータ分析
  • 高度なレポート

もっと詳しく知る

BX-ライフサイクル-ツイン-シルバー-マックブック-機能-640x360-オリジナル

ライフサイクルツイン

  • 資産の耐用年数を延ばします
  • 建物データを視覚化してください
  • 文書を管理します

もっと詳しく知る

今すぐビルの運営をコントロールしましょう

始める方法については、私たちに連絡してください

Building X がどのようにコスト削減と効率化を促進するかをご覧ください

関連コンテンツを見る