Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エネルギー効率と脱炭素化の成果を届けましょう

施設管理者にとっては、断片化されたエネルギーデータや進化する規制により、業績を追跡することが困難になっています。統一されたビューは、効率性の向上を特定し、持続可能性の目標をサポートするのに役立ちます。

よりスマートなエネルギー管理への旅を始めましょう

多様なポートフォリオにわたってエネルギー効率を最適化することは困難です。断片化されたデータ、変化する規制、持続可能性への圧力により、エネルギー使用量を追跡し、改善点を見つけるのは困難です。

Building Xの包括的なプラットフォームは、消費量、コスト、排出量に関するリアルタイムの洞察と自動レポートを提供し、経費の削減、効率の向上、持続可能性の目標の達成に役立ちます。

この画像は、脱炭素化とエネルギー効率に関するグラフまたは図表を示す。

建物はエネルギー転換の中心です

建物が排出量とエネルギー使用量の大部分を占めているため、持続可能性の目標を達成するには、既存の建物ポートフォリオ全体で効率を向上させることが重要です。

39% 全世界の排出量のうち、建物からの排出量

95% 今日の建物のうち、2050年までにまだ稼働している

75% 総排出量のうちはエネルギー関連です

主な利点

Building X のエネルギー効率のメリット

Building X は、エネルギー管理と脱炭素化の複雑さを簡素化します。

ラップトップで作業している女性のグラフィック

評価と計画でエネルギー効率を最大化します

  • リアルタイムの洞察: エネルギーパフォーマンスの全体像を把握してください
  • ベンチマーキング: 改善の機会を特定してください
  • 脱炭素化計画: 進捗状況を追跡し、影響を測定します
エネルギー効率の高い建物のグラフィック

自律的な最適化で省エネを実現

  • 継続的な改善: AIを活用した分析と最適化により、快適さを保ちながら省エネを実現できます
エネルギー効率の高い建物のグラフィック

監視と報告で意思決定を強化しましょう

  • 進捗状況を追跡してください: リアルタイムのKPIモニタリング
  • レポートの効率化: 監査可能なデータで、追跡、報告、利害関係者とのコミュニケーションを簡素化します
X アプリケーションの構築

エネルギーパフォーマンスを管理してください

リアルタイムデータ、自動ツール、シームレスな統合により、エネルギーパフォーマンスを監視、分析、最適化します。

ラップトップでのBuilding X Energy Manager アプリケーションの表示。

Energy Manager

  • エネルギー使用量を最適化します
  • 排出量を監視してください
  • レポートを自動化
ラップトップ上のBuilding X Comfort AI アプリケーションの眺め。

Comfort AI

  • 居住者の快適性を高めます
  • HVACのエネルギー消費を最適化します
  • コンフォートKPIを追跡します
ラップトップでのBuilding X Sustainability Manager・アプリケーションの表示。

Sustainability Manager

  • 持続可能性の目標を合理化しましょう
  • エネルギー効率化イニシアチブのROIを分析してください
  • ESG目標を達成してください

エネルギー管理を管理する準備はできましたか?

Building X 14日間の無料トライアルを受けてください

今すぐ始める