Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Software di scoperta e sviluppo scientifico

Unifica i dati multimodali, l'intelligenza artificiale e la modellazione computazionale attraverso la scoperta e lo sviluppo scientifici per consentire decisioni più rapide e intelligenti e accelerare il time-to-market.

Ottimizzare la scoperta e lo sviluppo scientifici

Il ritmo dell'innovazione sta accelerando più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni possa rispondere, ma la velocità senza precisione è uno spreco. La pressione sta aumentando con l'aumento della complessità dei prodotti, l'esplosione dei volumi di dati e il crescente controllo del mercato. Le correzioni incrementali a strumenti isolati e flussi di lavoro manuali per tentativi ed errori non manterranno il passo. Il vero rischio non sono i concorrenti: è un modello operativo scientifico che rallenta i progressi e limita l'impatto dell'IA.

Le organizzazioni che vinceranno saranno quelle che combinano una profonda comprensione scientifica con l'infrastruttura per agire su di essa più velocemente, in modo più coerente e su larga scala. Ciò significa creare un ambiente operativo scientifico connesso e intelligente con piena tracciabilità dalla progettazione alla decisione, in cui ogni esperimento diventa conoscenza riutilizzabile e l'intelligenza artificiale e la simulazione collaborano per portare innovazioni rivoluzionarie sul mercato più rapidamente.

80% La spesa in ricerca e sviluppo è in aumento

La spesa in R&S è in aumento, ma i rendimenti non stanno tenendo il passo. La spesa globale per la ricerca e sviluppo farmaceutico è cresciuta dell'80% tra il 2016 e il 2024, eppure l'infrastruttura per trasformare tale investimento in decisioni più rapide non è stata al passo.

57% I silos di dati sono la barriera #1 all'uso efficace dei dati di laboratorio

Il 57% degli scienziati cita i silos di dati come il principale ostacolo all'uso efficace dei dati di laboratorio, lasciando intrappolate le informazioni critiche e l'intelligenza artificiale incapace di fornire risultati affidabili.

22% La scalabilità dell'intelligenza artificiale nelle scienze della vita rimane sfuggente

Solo il 22% dei leader delle scienze della vita ha scalato con successo l'intelligenza artificiale e solo il 9% riporta rendimenti significativi, evidenziando l'urgente necessità di una base di dati scientifici strutturati.

Trasformare i dati scientifici in conoscenze pronte per l'intelligenza artificiale

Come può trasformare dati scientifici disconnessi in conoscenze riutilizzabili e pronte per l'intelligenza artificiale che acceleri le decisioni e favorisca il progresso della pipeline?

Per accelerare l'innovazione, le organizzazioni devono passare da sistemi isolati a un ambiente operativo scientifico connesso e intelligente, che consenta la scoperta multimodale basata sull'intelligenza artificiale, basata sulla simulazione e con piena tracciabilità dalla progettazione alla decisione.

1280x720-sd66-image-8

Cosa fa per Lei una soluzione di scoperta scientifica?

Un ambiente connesso di scoperta e sviluppo scientifico struttura la conoscenza scientifica alla fonte, consentendo all'intelligenza artificiale e alla simulazione di operare su dati riutilizzabili di alta qualità che aumentano di valore nel tempo.

Trasformi la sua ricerca e sviluppo per sbloccare l'innovazione scalabile

Colma il divario tra conoscenze scientifiche e produzione commerciale con un ambiente operativo connesso e intelligente.

Una scienziata sta guardando attraverso un microscopio.

Contesto multimodale unificato

Unificare il contesto scientifico in tutto il ciclo di vita della ricerca e sviluppo. Collega dati sperimentali, documenti e risultati all'interno di un unico framework multimodale che preserva le relazioni tra entità, campioni, test e strumenti.

e-book di produzione intelligente per il settore farmaceutico con immagine di produzione personalizzata 1920x1080-originale

Informazioni dettagliate assistite dall'intelligenza artificiale

Passa dai dati grezzi al significato scientifico. Applica l'intelligenza artificiale ai dati sperimentali, ai risultati e al contesto di supporto per far emergere i modelli, spiegare i risultati e generare informazioni interpretabili, accelerando la comprensione.

siemens-life-science-solutions-key-visual-original

Orchestrazione intelligente di laboratorio

Consenta un'orchestrazione di laboratorio end-to-end che coordini gli strumenti, i flussi di lavoro, il movimento dei dati e le decisioni in tempo reale, assicurando che gli esperimenti vengano eseguiti in modo coerente e che i flussi di lavoro scientifici siano scalabili in modo affidabile.

191128-photo-lab-16-9-originale

Supporto decisionale visivo

Riunisce dati sperimentali, analisi e contesto scientifico in visualizzazioni intuitive e a colpo d'occhio, consentendo a scienziati e leader di prendere decisioni sicure in merito alla scoperta e allo sviluppo e all'assegnazione delle priorità.

living-lab-preview-4051-originale

Flusso di lavoro scientifico a basso codice

Consenta agli scienziati di creare e adattare visivamente i flussi di lavoro tra le modalità con un'automazione low-code che collega strumenti, registrazione, analisi e intelligenza artificiale.

living-lab-preview-3935-original

Dati scientifici equi e riutilizzabili

Abilita pratiche FAIR sui dati acquisendo metadati standardizzati, un contesto ricco e una derivazione completa tra i sistemi, trasformando i dati sperimentali in risorse affidabili e utilizzabili automaticamente che possono essere riutilizzate per analisi e intelligenza artificiale.

Domande frequenti

Scopri di più

Dai dati frammentati al processo decisionale intelligente

Ottimizzazione dei flussi di lavoro di ricerca e sviluppo farmaceutici