Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tecnologie di base dell'azienda

Informatica e comunicazione

La nostra ricerca riguarda l'infrastruttura software e di comunicazione per i prodotti Siemens dal campo al cloud. Include sistemi operativi, runtime, middleware, rete, gestione delle app, elaborazione dei dati e tecnologie informatiche emergenti.

E se potessimo connettere senza problemi le risorse reali e digitali dal campo al cloud?

La chiave sta nelle piattaforme edge industriali avanzate e nelle architetture di comunicazione unificate. Collegando le macchine fisiche direttamente agli ecosistemi digitali e software, questi sistemi consentono lo scambio istantaneo di dati, la rapida distribuzione degli aggiornamenti software e un controllo automatico preciso in tutta l'officina moderna.

Ciò che conta sono le piattaforme edge industriali e le architetture di comunicazione che collegano perfettamente le risorse fisiche con gli ambienti digitali.

Immagine divisa che mostra un processore a microchip incandescente e due ingegneri che collegano i cavi ai dispositivi hardware.
Impianto di produzione automatizzato con robot mobili autonomi collegati tramite grafica di rete a luce ciano e logo 5G.

Le tecnologie informatiche e di comunicazione comprendono la comunicazione industriale, il wireless deterministico, gli standard di telecomunicazione e le reti basate sugli intenti su 5G/6G, non terrestri, WiFi, cablate e TSN. Includono la connettività dei dispositivi, l'onboarding zero-touch e l'interoperabilità da campo a cloud tramite middleware come OPC UA, DDS e MQTT.

Questo dominio comprende stack di software per la virtualizzazione, l'orchestrazione dei container, la gestione perimetrale e i sistemi operativi di livello OT garantendo determinismo e sicurezza in tempo reale. Inoltre, affronta l'osservabilità della piattaforma, i meccanismi di resilienza, l'abilitazione dell'IA in tutti i tessuti di calcolo e i paradigmi informatici emergenti come l'informatica quantistica.

Questo Tecnologia di base dell'azienda comprende applicazioni e sistemi che coprono stack di software e standardizzazione per l'elaborazione generica, specifica dell'applicazione e in tempo reale su dispositivi sul campo e all'edge. Consentono l'automazione e il controllo definiti dal software da configurazioni a nodo singolo a impianto completo, gestendo criticità mista, esecuzione in tempo reale e orchestrazione resiliente.

Computing & Communication comprende il continuum field-edge-cloud con standard aperti, sistemi operativi industriali, onboarding dei dispositivi e scambio di dati interoperabile. Inoltre, comprende l'osservabilità del ciclo di vita, l'elaborazione dei dati edge e il supporto operativo in tutte le infrastrutture industriali.

Icona per l'informatica e la comunicazione
Pubblicazioni

Esplora i nostri articoli in vetrina


Centri dati che producono acciaio: ripensare le reti industriali nell'era dell'IT

Pubblicato in: HotNets '25: Atti del 24° seminario ACM sugli argomenti caldi nelle reti, pagine 85‑95
Nikolaos Mitsakis, Marco Reisacher, Matthias Eichholz, Yannic Breiting, Harald Albrecht, Andreas Blenk, Oliver Hohlfeld

Le reti industriali stanno passando da ambienti OT statici a reti aperte che integrano IT e OT. Questa transizione applica i principi operativi IT all'OT, come la virtualizzazione dei controllori logici programmabili e lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza. Tuttavia, questo documento dimostra che la convergenza IT/OT rimane un'area di ricerca inesplorata, che manca di opportunità chiave per i futuri sistemi di rete. Evidenziamo tre sfide principali: vincoli temporali, disponibilità del servizio e cambiamento delle dinamiche del traffico. Per ciascuno, presentiamo un caso d'uso che descrive in dettaglio i risultati preliminari e definisce nuove strade di ricerca per SIGCOMM.
Visualizza sulla pagina dell'editore


LLM on edge: caratteristiche del traffico di rete dell'inferenza distribuita sotto la lente

Inviato a: NAIC '25: Atti del secondo seminario sulle reti per l'intelligenza artificiale, pagine 108 ‑ 114
Philippe Buschmann, Arne Broering, Georg Carle, Andreas Blenk

I Large Language Model (LLM) si stanno espandendo dalle implementazioni cloud agli ambienti di edge computing, compresi i dispositivi dei clienti finali e le impostazioni industriali. Tuttavia, l'implementazione di LLM all'edge presenta sfide uniche dovute all'infrastruttura di rete e alle limitazioni delle risorse. Sebbene siano emersi framework LLM distribuiti per ottimizzare le implementazioni edge, sono ancora nelle prime fasi di sviluppo e non sono stati sottoposti a test completi nel mondo reale. Questo documento valuta le prestazioni dei framework LLM distribuiti in ambienti edge, rivelando cali inaspettati delle prestazioni quando si aggiungono nodi di calcolo e si scoprono modelli di traffico di rete complessi.
Visualizza sulla pagina dell'editore


Sistemi multiagente cyber-fisici interoperabili tramite Web of Things

Pubblicato in: Conferenza internazionale sull'ingegneria del Web 2025
Roman Binkert, Fady Salama, Ege Korkan, Sebastian Käbisch, Sebastian Steinhorst

L'ascesa dei sistemi IoT ha introdotto i sistemi multiagente (MAS) come mezzo per gestire la crescente complessità tramite agenti autonomi e autoorganizzanti. Tuttavia, i framework MAS esistenti soffrono di frammentazione, interoperabilità limitata degli agenti e integrazione complessa di sistemi cyber-fisici (CPS). Per risolvere questi problemi, introduciamo il Web of multi-agent things (WoMAT), che incorpora lo standard Web of Things (WoT) del W3C direttamente nella comunicazione con gli agenti. Mappando le opportunità di interazione WoT con le prestazioni di AgentSpeak, WoMAT consente un'interazione perfetta e indipendente dal protocollo e l'interoperabilità semantica utilizzando descrizioni degli oggetti arricchite dall'ontologia. Implementato con il framework JacoMo, WoMAT stabilisce MaSS come una valida soluzione edge.
Visualizza sulla pagina dell'editore


Un'indagine sull'informatica satellitare: collegare i punti tra reti e applicazioni

Pubblicato in: Sondaggi e tutorial sulle comunicazioni IEEE 2025 (Volume: 28)
Carlos Guimaraes, Alessio Netti, Markus Sauer, Florian Zeiger, Hans-Peter Huth, Elizaveta Boriskova

I rapidi progressi nella tecnologia satellitare, guidati dalle mega-costellazioni in orbita terrestre bassa (LEO) e dai collegamenti intersatellitari, hanno riacceso l'interesse per l'informatica satellitare come mezzo per fornire servizi di edge computing in tutto il mondo. Nonostante la crescente ricerca in questo settore, il campo rimane frammentato e non standardizzato e il suo ruolo nei sistemi Beyond-5G/6G non è chiaro. Questo sondaggio colma queste lacune valutando i fattori di rete e di calcolo che influiscono sull'elaborazione satellitare, nonché sulle sue applicazioni chiave. Il documento presenta una tassonomia basata sui requisiti delle applicazioni e sulle scelte progettuali, offrendo una prospettiva industriale e delineando le sfide aperte per guidare la ricerca futura.
Visualizza sulla pagina dell'editore


Generatore SBOM open source per distribuzioni basate su Debian

Pubblicato in: 2026
F. Mößbauer, C. Steiger, T. Larisch, M. Adler, G. Hillier

debsbom genera distinte materiali software (SBOM) per distribuzioni basate su Debian nei formati SPDX e CyclonedX. Gli SBOM elencano sia i pacchetti binari installati che i pacchetti sorgente Debian. Questo è fondamentale per il monitoraggio della sicurezza perché i CVE Debian sono assegnati ai pacchetti sorgente anziché ai componenti binari. Inoltre, debsbom crea un grafico completo delle dipendenze del sistema analizzato. Ciò consente agli utenti di identificare i componenti di distribuzione critici e determinare quali dipendenze dei pacchetti hanno introdotto vulnerabilità specifiche.
Visualizza sulla pagina dell'editore