Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una vasta gamma di possibili applicazioni per il LOGO! controller compatto in un ambiente di produzione.
SICUREZZA DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

SIMATIC WinCC V8

Consenti il monitoraggio e il funzionamento senza interruzioni dei processi automatizzati con SIMATIC Software di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA) WinCC V8. Il nostro sistema di visualizzazione dei processi innovativo e scalabile è ideale per ambienti industriali complessi che richiedono una protezione precisa contro le minacce informatiche.

PER PROCESSI, MACCHINE E IMPIANTI

Sistema SCADA flessibile, trasparente e interoperabile

Che si tratti di una singola postazione o di un sistema distribuito con server ridondanti, SIMATIC WinCC V8 offre funzionalità SCADA complete per attività di visualizzazione dei processi altamente complesse. Le potenti funzioni consentono:

  • efficienza con un'interfaccia all-in-one facile da usare, potenti editor, pianificazione automatica dei progetti e connessione nativa al TIA Portal.
  • Scalabilità: SIMATIC WinCC V8 si adatta e cresce per soddisfare le vostre esigenze individuali.
  • Trasparenza attraverso semplici dashboard che tengono traccia dei dati in tempo reale e visualizzano valutazioni complesse dei dati.
  • Apertura: connettiti con i sistemi esistenti, utilizza standard aperti come OPC UA, REST o MQTT e integra soluzioni su misura.

SIMATIC WinCC V8.1 è certificato IEC 62443-4-2

Ottieni una solida sicurezza informatica con WinCC V8.1, ora ufficialmente certificato e conforme a IEC 62443-4-2. Proteggi i dati di produzione sensibili con il software SCADA che fornisce comunicazioni integrate e sicure a tutti i livelli e un rafforzamento avanzato del sistema.

Un'immagine promozionale per il SIMATIC Prodotto software WINCC V8.

Domande frequenti

Scopri le possibilità