Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché contattore a vuoto e combinazioni fusibile 3TM4?

Il Contactor‑Fuse‑Combination (CFC) 3TM4 abbina i collaudati contattori a vuoto 3TM di Siemens con fusibili HRC ad alta tensione per fornire una soluzione estraibile pronta per l'installazione per una commutazione operativa affidabile e una protezione da cortocircuito. Disponibile in varianti compatte e ad alta corrente, il 3TM4 supporta correnti di fusibile fino a 50 kA ed è progettato per un massimo di un milione di cicli operativi, garantendo una lunga durata e una disponibilità eccezionale.

  • fino a 12 kV
  • fino a 50 kA
  • fino a 1 milione. Operazioni

Vantaggi chiave

Plug & Play

Soluzione estraibile preassemblata per un'integrazione che fa risparmiare tempo.

Durata estrema

Contattore sottovuoto per un massimo di un milione di cicli per una disponibilità eccezionale.

Protezione potente

I fusibili limitatori di corrente HV integrati forniscono un'interruzione affidabile dei cortocircuiti fino a 50 kA.

Tappo. Protegga. Esegua.

Progettato come pacchetto plug‑&play, il 3TM4 è completo di una parte estraibile con contatti preassemblati, portafusibili e un trasformatore di controllo integrato. Dimensioni compatte, boccole multiple e dimensioni di connessione semplificano l'integrazione con il retrofit e la nuova installazione.