Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché contattori sottovuoto 3TL71?

Il Siemens 3TL71 è uno dei pochissimi contattori a vuoto a 3 poli sul mercato con una potenza nominale di 24 kV, il che lo posiziona in modo unico per installazioni industriali e commerciali ad alta tensione. Copre le categorie di utilizzo da AC‑1 a AC‑4, il che lo rende adatto per un ampio spettro di funzioni di commutazione dai carichi resistivi alle applicazioni con motori pesanti.

  • 24 kV
  • 800 A
  • fino a 1 milione. Operazioni

Vantaggi chiave

Fatto per fare di più

Valori nominali unici a 24 kV per applicazioni industriali esigenti.

Design salvaspazio

Il layout sottile in pila semplifica l'integrazione e consente di risparmiare spazio prezioso.

Prestazioni di lunga durata

Resiste fino a 1 milione di cicli meccanici.