Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3TM in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché i contattori sottovuoto 3TM?

Il contattore sottovuoto Siemens 3TM è una soluzione di commutazione a media tensione compatta e ad alte prestazioni progettata per mantenere in funzione i sistemi critici. Progettato per reti fino a 15 kV, il 3TM offre fino a un milione di cicli di commutazione elettrici e meccanici senza manutenzione, il che lo rende ideale per sistemi di trasporto e ascensore, stazioni di pompaggio, HVAC, data center, compensazione della potenza reattiva, parchi eolici e fotovoltaici, applicazioni minerarie, ferroviarie e marine.

  • fino a 15 kV
  • fino a 450 A
  • fino a 1 milione. Operazioni

Vantaggi chiave

Massimizza l'operatività

Non richiede manutenzione fino a un milione di cicli di commutazione.

Integrazione semplice

Design modulare dell'asta e montabile in qualsiasi posizione.

Ridurre l'OPEX

Il basso consumo energetico della bobina riduce i costi energetici e operativi.

Costruito per condizioni difficili

Il 3TM tollera vibrazioni e urti, funziona fino a 5000 m di altitudine e commuta le correnti operative e di sovraccarico in modo affidabile tra le categorie AC‑1 e AC‑4, anche durante i cali di tensione.

Contattore a vuoto 3TM3, a 3 poli, vista laterale