Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3AH3 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto 3AH36/37/38?

Gli interruttori automatici del generatore 3AH36/37/38 Siemens sono progettati per proteggere l'elemento più critico di qualsiasi centrale elettrica: il generatore. Sebbene le apparecchiature convenzionali di solito non siano in grado di gestire le crescenti richieste di correnti di guasto vicine al generatore, il nostro portafoglio di generatori 3AH3 è progettato specificamente per soddisfare esattamente queste esigenze.

Gli interruttori automatici 3AH36/37/38 sono anche la scelta perfetta quando si tratta di applicazioni che richiedono la gestione di elevate correnti di carico continue e di elevata resistenza alla corrente di cortocircuito.

  • fino a 24 kV
  • fino a 110 kA
  • fino a 15.000 A
Interruttore a vuoto per generatore MV - 3AH37 fino a 72 kA, 4.000 A - sito

Vantaggi chiave

Protezione superiore

Testato secondo gli standard IEC/IEEE dei generatori per una protezione affidabile.

Prestazioni affidabili

Basato su decenni di esperienza di Siemens nel campo della commutazione del vuoto.

A prova di futuro

I punteggi più alti gestiscono le crescenti richieste di rete senza costosi aggiornamenti.