Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Tecnomatix

Process Simulate

Pianifica, simula e convalida le attività umane, i processi di robotica e l'automazione durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, dall'ideazione, progettazione e messa in servizio alla produzione e al miglioramento continuo.

Verificare i processi di produzione in ambienti 3D

Accedere più rapidamente al mercato consentendo alla sua organizzazione di ingegneria di produzione di convalidare virtualmente i concetti di produzione in anticipo e per tutto il ciclo di vita dell'introduzione di nuovi prodotti.

Sfrutta i modelli 3D di prodotti e risorse per facilitare la simulazione, la convalida, l'ottimizzazione e la messa in servizio di processi di produzione complessi che coinvolgono apparecchiature e persone per lanci più rapidi e una maggiore qualità della produzione.

Robot, AGV, macchine, trasportatori e persone in un modello di simulazione 3D nel software Process Simulate.
Video

Salvare la giornata con Process Simulate

A volte, ha bisogno di un po' di aiuto dai suoi amici.

Guarda il video per scoprire come Siemens e il software Process Simulate possono aiutarla a risolvere le sfide di produzione.

Esplora le funzionalità del software Process Simulate

Scopri di più sulle funzionalità e sugli strumenti dedicati disponibili che semplificano le sue attività di modellazione e simulazione e che forniscono un valore aggiuntivo al suo investimento nel software Process Simulate.

Progetta, analizza e verifica i processi di assemblaggio e smontaggio del prodotto per determinare la sequenza più efficiente e senza collisioni nel minor tempo possibile.

Usa Process Simulate per la modellazione, la creazione dinamica e la simulazione di percorsi e sequenze operative di assemblaggio e smontaggio, rilevamento delle collisioni e valutazione della distanza, sezionamento 2D e 3D e analisi di misurazione. Seleziona lo strumento più adatto per l'operazione, esegui test di compensazione virtuali e analisi delle collisioni e simula insieme il processo completo del prodotto e dell'utensile.

Vista in sezione del modello 3D per l'assemblaggio dei sedili dei veicoli nel software Tecnomatix Process Simulate.

Condurre lo sviluppo virtuale, la simulazione e la messa in servizio di sistemi di produzione robotici e automatizzati, compresi impianti altamente automatizzati con un mix di produzione variabile.

Usa la robotica Process Simulate per facilitare la pianificazione e la simulazione del percorso di movimento del robot senza collisioni, il posizionamento automatico del robot e il test di portata, il tempo di ciclo operativo robotico e l'ottimizzazione del consumo di energia e la semplificazione del processo di sincronizzazione delle postazioni di lavoro e delle zone multi-robot. Diverse discipline ingegneristiche possono utilizzare il software per pianificare e convalidare sistemi di produzione che vanno da singole postazioni di lavoro a linee di produzione complete.

3D visualization of robotic arms in an industrial setting, showing simulated movement paths and control points

Mantenere e ottimizzare i processi robotici in un ambiente virtuale 3D dinamico senza interrompere la produzione esistente.

Usa la programmazione offline di Process Simulate per la creazione e la manipolazione di posizioni target specifiche del robot, orientamento, configurazione, percorsi di movimento e zone di interferenza. Esegue l'ottimizzazione del tempo di ciclo, la creazione e la modifica configurabili del movimento e dei comandi OLP, la calibrazione del robot e il download e il caricamento completo del programma robotico in base all'interfaccia robot teach pendant e al controller del robot per tutte le principali marche di robot.

L'ambiente OLP di Tecnomatix Process Simulate per la programmazione robotica 3D offline e il download dei programmi.

Esegue la messa in servizio virtuale con modelli offline di Process Simulate, inclusa la creazione di layout, le definizioni cinematiche, la simulazione e l'analisi.

Usa la messa in servizio di Process Simulate per convalidare e ottimizzare la costruzione, l'installazione e la messa in servizio (meccanica ed elettrica) di zone o celle di produzione contenenti robot e altri dispositivi di automazione. Simuli il codice del controller logico programmabile reale (PLC) con l'hardware utilizzando il software Siemens TIA Portal e PLCSIM Advanced o il software OPC UA e i programmi robotici effettivi, fornendo l'ambiente di messa in servizio virtuale più realistico.

3D visualization of robotic arms in a manufacturing facility with control panels and equipment

Sviluppa processi di produzione robotici con strumenti per la creazione di cordoni di saldatura e la generazione continua di percorsi per le operazioni di incollaggio, sigillatura e spruzzatura, simulazione completa del percorso di movimento del robot e ottimizzazione per il posizionamento, la portata e il tempo di ciclo del robot.

Usa Process Simulate continuous manufacturing per importare giunti di saldatura e percorsi utensile di lavorazione per la creazione di percorsi robotici, per generare giunti di saldatura e percorsi di movimento continui basati su curve e riconoscimento della geometria, per allineare le posizioni dei percorsi in base alle condizioni normali della superficie e per simulare la copertura e lo spessore della vernice e dello spray.

Modello di simulazione 3D di un sistema di verniciatura robotica nel software Process Simulate.

Progetta, analizza e ottimizza operazioni umane dettagliate scalando figure umane virtuali per adattarle a qualsiasi popolazione di lavoratori per qualsiasi simulazione di attività.

Usa la simulazione umana Process Simulate per verificare il design di una workstation, assicurando che le parti del prodotto possano essere raggiunte, assemblate e mantenute. Analizza e ottimizza il tempo di ciclo e l'ergonomia dell'operazione umana e della postazione di lavoro, garantendo un processo sicuro secondo gli standard industriali e aziendali.

Leggi la scheda informativa

Foto di una donna che esegue operazioni all'interno del software Process Simulate Human.

Load Process Simulate studi in ambienti di realtà virtuale (VR) per condurre revisioni di progettazione e processo, eseguire analisi della scena e della simulazione e collaborare immergendosi completamente utilizzando l'hardware VR fornito da HTC e HP.

Usa la realtà virtuale Process Simulate per spostarsi all'interno dell'ambiente virtuale, riprodurre, mettere in pausa e resettare le simulazioni create in Process Simulate, manipolare i robot all'interno della scena, effettuare misurazioni e registrare note e annotazioni.

Person wearing VR headset interacting with virtual industrial robot arm in a simulated factory environment

Software Process Simulate X

Confronta le caratteristiche dei prodotti Process Simulate X fianco a fianco.

Caso di studio

Estun Automation

Estun Automation utilizza Tecnomatix Process Simulate per ridurre i tempi di messa in servizio virtuale in loco del 30 percento e i costi complessivi del 20 percento.

Several robotic arms working in a factory
Case Study

Reducing onsite virtual commissioning time by 30 percent and overall costs by 20 percent

Azienda:Estun Automation

Settore industriale:Batteria, Macchinari industriali

Sede:Nanjing, China

Siemens Software:Tecnomatix

Collabora utilizzando Teamcenter Share

Teamcenter Share offre un ricco set di funzionalità per facilitare la collaborazione quotidiana utilizzando il software Process Simulate.

Esplora i prodotti software Process Simulate

Ottenga maggiori dettagli sulla nostra vasta gamma di soluzioni cloud di produzione digitale per le sue esigenze specifiche.

Un ambiente di produzione digitale completo

Jak L., cliente di una piccola impresa

Gamechanger: facilità di simulazione e ottimizzazione

Shivam S., ingegnere progettista, cliente per una piccola impresa

Rivoluzionare la produzione

Utente verificato nel settore automobilistico, cliente di piccole imprese

Approfondisca le sue conoscenze su Tecnomatix

Assistenza clienti

Offriamo un'assistenza clienti completa per tutti i prodotti Tecnomatix. Si metta in contatto con noi oggi.

Blog Tecnomatix

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software Tecnomatix.

La comunità Tecnomatix

Partecipa alla conversazione e ottenga risposte a tutte le sue domande sul software Tecnomatix.