Come funzionano le licenze basate sul valore
Process Simulate X utilizza lo stesso framework Value Based Licensing di NX X Manufacturing. Anziché richiedere un modello di licenza separato, le funzionalità di Process Simulate X sono disponibili tramite il pool condiviso di licenze NX X Manufacturing Value-Based, che Le offre un accesso flessibile sia alle applicazioni di simulazione della produzione che alla produzione di parti.
Con quello, Lei può mescolare e abbinare Value Based Licensing con licenze aggiuntive acquistate, disponibili in confezioni da 25, 50 e 100e sono integrati con i pacchetti NX X Manufacturing, che consentono acquisti ottimizzati da un pool comune. Estenda il valore delle sue soluzioni di simulazione della produzione con licenze basate sul valore, che utilizzano un pool condiviso di «token» per fornire l'accesso su richiesta per estendere la simulazione della produzione e le funzionalità ingegneristiche.
1. Acquista un pacchetto di token
Scelga tra 25, 50 e 100 gettoni pacchetti in base alle esigenze del suo team.
2. Accedere a funzionalità avanzate
Avvia funzionalità aggiuntive quando ne ha bisogno, come la simulazione di produzione per la robotica o la simulazione umana basata sull'intelligenza artificiale, tra le altre.
3. Consuma token durante l'uso
I token vengono utilizzati solo quando è attiva una funzionalità aggiuntiva.
4. Restituire i token al pool
Al termine, i token vengono automaticamente restituiti per essere utilizzati da altri.
Semplice, efficiente e a costi contenuti. Non sono richiesti acquisti separati.