Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Preparazione del processo X

Componente aggiuntivo per la produzione a circuito chiuso

Opzione che consente l'ispezione della pasta saldante e l'analisi avanzata dei dati sullo stencil per saldatura, per migliorare ulteriormente la qualità dei suoi stencil.

Operaio industriale che utilizza l'interfaccia touchscreen davanti alle apparecchiature di produzione robotiche

Componente aggiuntivo Process Preparation X Closed-Loop Manufacturing

Produzione a circuito chiuso per una qualità superiore dello stencil e dell'applicazione di pasta saldante. Il componente aggiuntivo Solder Paste Inspection per Process Preparation consente l'analisi del processo di stampa con pasta saldante rispetto ai design degli stencil, garantendo precisione e ripetibilità. Integrando l'analisi avanzata dei dati in tempo reale, questo pacchetto opzionale migliora la qualità degli stencil, ottimizza la deposizione della pasta e migliora la configurazione della stampante per pasta, portando a una maggiore resa al primo passaggio e a un minor numero di difetti nel processo critico di stampa in pasta.

Caratteristiche principali

  • Convalida stencil-to-paste a ciclo chiuso:

    Confronta i dati di ispezione della pasta saldante (SPI) con i design degli stencil per rilevare le incongruenze e guidare i miglioramenti del processo.

  • Analisi avanzata dei dati per l'ottimizzazione dei processi:

    Utilizza informazioni sulle ispezioni in tempo reale per perfezionare i design degli stencil e regolare i parametri di stampa prima che si verifichino difetti.

  • Perfetta integrazione dei thread digitali:

    Allinea la progettazione degli stencil, i risultati delle ispezioni e le correzioni dei processi in un ambiente a circuito chiuso, garantendo un processo decisionale basato sui dati.

  • Maggiore resa al primo passaggio e riduzione degli sprechi:

    Migliora la qualità dei giunti di saldatura prevenendo in modo proattivo i difetti in fase di stampa, riducendo le rilavorazioni e gli sprechi di materiale.

Vantaggi del componente aggiuntivo Process Preparation X Closed-Loop Manufacturing:

  • Ottimizza il processo di stampa inviando feedback all'analisi dei risultati SPI
  • I file di registro SPI vengono letti dal componente aggiuntivo CLM per fornire informazioni su come regolare il processo di stampa per ridurre i difetti di saldabilità

Perché scegliere il componente aggiuntivo Solder Paste Inspection?

Con la crescente domanda di una produzione a zero difetti, garantire la precisione della pasta saldante è fondamentale. L'approccio alla produzione a circuito chiuso del componente aggiuntivo Clsoed-Loop Manufacturing offre ai produttori un migliore controllo dei processi, una riduzione degli errori, una riduzione dei costi e un miglioramento dell'efficienza di produzione.

Perfeziona la qualità dello stencil, ottimizza l'applicazione della pasta saldante, promuovi l'eccellenza della produzione.

Informazioni su Process Preparation X

Process Preparation X è una soluzione completa di pianificazione dei processi progettata per accelerare la produzione di elettronica ad alto mix e basso volume. Sfruttando la collaborazione avanzata sull'assemblaggio elettronico, consente una progettazione globale senza interruzioni riducendo la complessità e il costo totale di proprietà. Con Process Preparation X, i produttori ottengono una suite tecnologica sicura, in costante miglioramento e a prova di futuro che semplifica i flussi di lavoro, riduce al minimo gli errori manuali esistenti e si adatta facilmente a qualsiasi operazione in officina.

Risorse correlate

Approfondisca le sue conoscenze sulla preparazione dei processi

Supporto clienti

Offriamo un'assistenza clienti completa per tutti i prodotti per la preparazione dei processi. Si metta in contatto con noi oggi.

Blog sulla preparazione dei processi

Si tenga aggiornato sulle ultime notizie e i punti salienti del software di preparazione dei processi.

Comunità di preparazione dei processi

Partecipa alla conversazione e ottenga risposte a tutte le sue domande sul software Process Preparation.