L'arena high-tech SAP Garden si trova nel cuore di Monaco.
Con la sua illuminazione, il controllo della temperatura del ghiaccio e l'aria condizionata, un'arena high-tech per l'hockey su ghiaccio e altri sport ha un fabbisogno energetico particolarmente elevato. Ciò deve essere garantito da un alimentatore potente, efficiente e continuamente disponibile. Allo stesso tempo, la soluzione dovrebbe inserirsi perfettamente nell'intero progetto, sia in fase di pianificazione che durante il funzionamento. Una soluzione comprovata e affidabile è fondamentale per questo.
Nella scelta di un partner affidabile per l'alimentazione nella gamma di media e bassa tensione per il progetto SAP Garden, abbiamo dato grande importanza alla disponibilità di un sistema complessivo compatto e coerente. Era particolarmente importante scegliere un sistema di distribuzione dell'energia che conoscevamo già e su cui potessimo contare senza esitazioni. Ecco perché abbiamo optato per le soluzioni di Siemens.
Una nuova arena multifunzionale è in costruzione nell'Olympia Park di Monaco, il SAP Garden, che sarà la nuova sede del club di hockey su ghiaccio EHC Red Bull Munich. Con una superficie di oltre 22.000 metri quadrati, sarà uno stadio versatile con spazio non solo per oltre 11.500 spettatori seduti e in piedi, ma anche per varie aree di training. Con oltre 120 anni di esperienza, heinemann è ideale per l'espansione elettrotecnica del progetto. Un'azienda elettrica certificata, sta implementando soluzioni innovative su misura per tutti i requisiti di ingegneria elettrica del complesso.

L'arena high-tech SAP Garden si trova nel cuore di Monaco.

In qualità di installatore specializzato nel settore dell'ingegneria elettrica, heinemann è responsabile della pianificazione, dell'installazione e della manutenzione dell'intera fabbrica e dell'assemblaggio degli impianti elettrici. Oltre a fornire i sistemi elettrici, i sistemi IT, la corrente ad alta e bassa tensione e la tecnologia di trasmissione TV, heinemann è anche responsabile delle aree relative alla sicurezza, che includono i sistemi di allarme antincendio e vocale, i sistemi di monitoraggio video e di sicurezza, i sistemi di allarme antintrusione e il centro di controllo della polizia e dei vigili del fuoco.
Heinemann opta per le nostre soluzioni comprovate, durevoli e testate dagli standard. Questi includono i sistemi di media tensione NXAIR C, le schede di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione SIVACON S8 e i sistemi di canalizzazione delle sbarre SIVACON 8PS. I sistemi modulari si combinano per formare una soluzione integrata. Durante la fase di pianificazione, il portafoglio software SIMARIS garantisce che la pianificazione dell'alimentazione elettrica si inserisca perfettamente nel resto del processo di pianificazione dell'edificio.

Due quadri di media tensione isolati in aria NXAIR C, ciascuno con una potenza di 5 MW, offrono un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento per il settore high-tech, una protezione personale e soddisfano i requisiti dello standard IEC 62271-200.

La scheda modulare di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione SIVACON S8 è installata nell'arena multifunzionale con un design a doppia facciata compatto e poco ingombrante. I sistemi hanno anche una configurazione ridondante.

I sistemi di canalizzazione a sbarre SIVACON 8PS assicurano una distribuzione affidabile dell'alimentazione da pannelli di distribuzione a bassa tensione. Colpiscono per la loro elevata resistenza ai cortocircuiti e il basso carico di fuoco.
Il panorama degli strumenti SIMARIS supporta i progettisti elettrici di Heinemann nell'implementazione di soluzioni sicure, efficienti e digitali. Gli strumenti di pianificazione SIMARIS non solo contribuiscono a risparmiare tempo e costi nella pianificazione e nella configurazione, ma aiutano anche ad aumentare l'efficienza nel funzionamento e nella manutenzione. I dati BIM possono essere estratti da SIMARIS sia come pianificati che come costruiti. Ciò significa che i gemelli di sistema digitali possono essere integrati senza problemi nei gemelli digitali degli edifici.

Pianificatori, operatori, organizzatori di eventi e visitatori traggono vantaggio dalle affidabili soluzioni di alimentazione. Il sistema compatto di canalizzazioni a sbarre consente di utilizzare lo spazio disponibile in modo efficiente, riducendo i costi di investimento.