Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

SIRIUS Safety Integrated

Portiamo la sicurezza nei controlli industriali. Dal rilevamento alla valutazione fino alla reazione, esplori le nostre innovazioni in ogni fase della catena di sicurezza. Integrando la sicurezza direttamente nei componenti del nostro circuito principale, riduciamo il cablaggio ausiliario e La aiutiamo a risparmiare spazio semplificando la progettazione del sistema.

Sicurezza integrata

SIRIUS Safety Integrated porta la sicurezza in ogni livello dei suoi controlli industriali.

  • I pulsanti di arresto d'emergenza e gli interruttori di posizione rilevano il pericolo
  • Gli interruttori di sicurezza mantengono le porte bloccate
  • I relè di sicurezza valutano i segnali più essenziali
  • Contattori di sicurezza, avviatori motore e avviatori statici arrestano le macchine in sicurezza

Il tutto con meno cavi, perché la sicurezza è integrata.

Persona che utilizza un computer desktop che visualizza un'interfaccia di controllo industriale in un ufficio.

Ridurre cablaggi e componenti

La sicurezza integrata direttamente nei contattori, negli avviatori del motore e nei soft starter riduce gli sforzi di cablaggio e fa risparmiare spazio nell'armadio.

Semplifica la configurazione di sicurezza

La parametrizzazione rapida e intuitiva direttamente sui dispositivi semplifica l'implementazione delle applicazioni di sicurezza di base, senza software di progettazione.

Sicurezza della scala dal sensore al carico

Un portafoglio completo copre l'intera catena di sicurezza, dal rilevamento e valutazione alla reazione sicura.

Punti salienti delle funzioni di sicurezza integrate

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: arresto di emergenza flessibile

Soluzioni E-Stop flessibili

Massima flessibilità per la sua catena di sicurezza: i pulsanti SIRIUS E-Stop supportano il cablaggio discreto o la comunicazione diretta. Approfitti della perfetta integrazione e delle versatili opzioni di cablaggio per proteggere il personale e le macchine in modo affidabile.

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: relè di sicurezza modulare

Relè di sicurezza modulari

I relè di sicurezza modulari SIRIUS si adattano tramite interruttori DIP o software. Usa i connettori dei dispositivi per una facile espansione I/O e l'integrazione immediata dell'avviatore del motore. Nessuna deviazione, nessun cablaggio aggiuntivo: Safe Torque Off per i motori direttamente dal sistema.

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: integrazione del circuito principale, ad esempio con connettori failsafe

Integrazione del circuito principale

Integra la sicurezza nel circuito principale con contattori di sicurezza SIRIUS, avviatori motore e avviatori statici. Ridurre i componenti, risparmiare spazio nell'armadio e ridurre al minimo lo sforzo di cablaggio e le potenziali fonti di guasto per la massima affidabilità.

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: monitoraggio della posizione a prova di manomissione, ad esempio per porte e cancelli protetti

Monitoraggio della posizione a prova di manomissione

Proteggi porte e cancelli con gli interruttori di posizione SIRIUS. Le tecnologie meccaniche, magnetiche o RFID monitorano l'ingresso nelle zone pericolose. L'interblocco tiene lontano in modo affidabile il personale mentre le macchine sono in funzione. Goda della sicurezza a prova di manomissione per un'integrazione perfetta.

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: massima trasparenza, ad esempio con colonne di segnalazione modulari

Massima trasparenza

Una chiara indicazione dello stato dell'impianto è fondamentale per un funzionamento sicuro. Scelga tra colonne di segnalazione modulari e diverse spie luminose. Che si tratti di cablaggio o comunicazione discreti: SIRIUS offre la massima trasparenza e un monitoraggio flessibile della macchina.

Simulazione della funzionalità di sicurezza SIRIUS

Simula prima: SIRIUS Sim

Accelera i progetti con la messa in servizio virtuale tramite SIRIUS Sim. Rileva precocemente i guasti, riduce i tempi di configurazione e integra i relè di sicurezza in strumenti di simulazione olistici, fino alla specifica funzione di sicurezza.

Funzionalità di sicurezza SIRIUS: gestione sicura dei ruoli con selezione della modalità basata su RFID

Gestione sicura dei ruoli

Garantire una gestione sicura dei ruoli per il funzionamento, la manutenzione e le riparazioni. La selezione della modalità basata su RFID assegna responsabilità chiare, prevenendo l'accesso non autorizzato e garantendo che ogni professionista lavori con le corrette impostazioni di sicurezza.

Controlli industriali SIRIUS con sicurezza integrata

Esempi pratici che deve conoscere!

Manuale applicativo integrato per la sicurezza SIRIUS: esempi applicativi e informazioni su standard e regolamenti.

Caso studio

Scopra come gli altri affrontano le loro sfide in materia di sicurezza

La legge SIRIUS in azione

Leitner Ropeways | Austria

L'affidabilità incontra l'eleganza. Scopra come Leitner Ropeways stabilisce nuovi standard con i pulsanti SIRIUS ACT. Massima sicurezza funzionale racchiusa in un design iconico, a dimostrazione che massime prestazioni ed estetica vanno di pari passo.

TIA Selection Tool

Valutazione della sicurezza rapida e conforme agli standard

Valutazione rapida, semplice e conforme agli standard delle funzioni di sicurezza della sua macchina con un solo strumento: la valutazione della sicurezza con TIA Selection Tool rende ancora più veloce e conveniente redigere i certificati di sicurezza secondo gli standard IEC 62061 e ISO 13849-1. La valutazione delle funzioni di sicurezza sta diventando meno dispendiosa in termini di tempo e più flessibile utilizzando funzioni aggiuntive del TIA Selection Tool.

Valutazione della sicurezza rapida e conforme agli standard nell'ambito del TIA Selection Tool

Domande frequenti

Visualizza risorse aggiuntive

Dettagli del prodotto

Portale SIE | Panoramica del prodotto

Manuale dell'applicazione | SIRIUS Safety Integrated

Guida | Contattori per applicazioni di sicurezza

Catalogo IC 10 | SIRIUS Industrial Controls

Strumenti e download

SIRIUS Safety ES V21 (TIA Portal) | Pianificazione, messa in servizio, funzionamento e diagnostica

SIRIUS Sim | Software di simulazione

Assistente alla convalida della sicurezza | Opzione TIA Portal

TIA Selection Tool | Configurazione del prodotto e valutazione della sicurezza

Supporto

Assistenza online | Tutti i prodotti

Assistenza online | Forum tecnico

Assistenza online | Crea una nuova richiesta di assistenza