Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché AS-Interface?

AS-Interface (AS-i) collega sensori e attuatori al livello di campo più basso al suo sistema di controllo, apportando facilità, sicurezza e integrazione all'automazione industriale. Questo standard aperto è conforme alla norma IEC 62026-2.

Il collegamento di molti sensori e attuatori a un sistema di controllo centrale è spesso complesso e costoso. AS-i semplifica la situazione fornendo un alimentatore economico per PROFINET o altri sistemi fieldbus, che Le consente di installare i moduli I/O in modo rapido e flessibile su una linea bus a due fili per un cablaggio affidabile.

Principali vantaggi

Semplifica le operazioni

Sperimenta operazioni semplificate con AS-Interface, che collega sensori e attuatori con facilità. Migliora la sicurezza a livello di campo e ottieni una perfetta integrazione con sistemi di controllo superiori per processi efficienti.

Ridurre i costi

Riduca le spese operative utilizzando AS-Interface come alimentatore conveniente per PROFINET o altri sistemi di bus di campo di livello superiore. Ottimizzi la sua infrastruttura di rete per l'efficienza e le prestazioni economiche.

Risparmi tempo di configurazione

Configura facilmente il suo sistema all'interno del TIA Portal, risparmiando tempo e fatica. Si affidi a un sistema aperto standardizzato, assicurando che tutti i componenti siano testati per un funzionamento affidabile.

Funzionalità in primo piano

Cominci