Il portafoglio SIPLUS extreme comprende prodotti standard che offrono una migliore resistenza ai carichi meccanici, alle sostanze chimiche e biologiche, alla condensa e alle fluttuazioni di temperatura. Sono inoltre progettati per far fronte a temperature comprese tra -40° e +70° Celsius. Si affidi a SIPLUS extreme per:
- Sicurezza operativa: Test approfonditi garantiscono un funzionamento esente da manutenzione e la capacità di pianificare con sicurezza a lungo termine.
- Efficienza energetica: I prodotti SIPLUS extreme non richiedono riscaldamento o raffreddamento aggiuntivi, riducendo al minimo i costi energetici e l'impatto sul clima.
- Ingegneria uniforme: La perfetta integrazione nel framework ingegneristico di TIA Portal garantisce una gestione coerente dei dati.
- Certificazione: I prodotti SIPLUS extreme sono sottoposti a test approfonditi presso un laboratorio di prova accreditato e sono certificati dal TÜV tedesco per garantire un'applicazione sicura.