Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Convertitori di sicurezza a bassissima tensione

Scopra convertitori di sicurezza a bassissima tensione affidabili per installazioni elettriche sicure, che garantiscono protezione e prestazioni ottimali in varie applicazioni.

Sistemi a bassa tensione sicuri ed efficienti

Progettati per un'automazione flessibile e affidabile, questi sistemi a bassissima tensione utilizzano l'innovazione per soddisfare le esigenze della robotica, della tecnologia di automazione, dell'intralogistica e delle applicazioni di controllo delle porte.

SIMOTICS E offre:

  • Due concetti di motore DC brushless (rotore interno ed esterno) che offrono un'elevata densità di potenza durante il funzionamento e una lunga durata.
  • Soluzioni con riduttori (planetari, angolati e cilindrici) configurate con motori SIMOTICS E per creare un sistema di trasmissione perfettamente armonizzato.

SIDOOR offre:

  • Messa in servizio con un solo pulsante che calibra automaticamente e con precisione le dimensioni e il peso della porta.
  • Modifica personalizzata, movimento motorizzato di porte pesanti e analisi dei dati del sistema di porte.
Un'immagine promozionale per convertitori di sicurezza a bassissima tensione, con un prodotto chiamato controllo a relè Sidoor AT40.

Domande frequenti

Scopra le possibilità