Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Hardware SIMOTION con visualizzazione delle connessioni software sovrapposte.
SISTEMI DI AUTOMAZIONE

SIMOTION

Il sistema SIMOTION offre prestazioni comprovate per il controllo del movimento combinando un hardware potente con una progettazione efficiente e un software innovativo. Implementare un'ampia varietà di attività e requisiti di controllo del movimento adattati a una vasta gamma di settori.

PRESTAZIONI COMPROVATE

Controllo del movimento integrato con SIMOTION

Il portafoglio SIMOTION include:

  • Piattaforme hardware SIMOTION: SIMOTION Le offre due piattaforme hardware per la sua applicazione: SIMOTION D per il controllo del movimento basato sull'azionamento e SIMOTION C per il controllo del movimento basato su PLC. Le piattaforme hardware hanno le stesse caratteristiche di sistema, quindi può decidere quale hardware è più adatto alla sua macchina.
  • Software SIMOTION: Il sistema scalabile Runtime garantisce la giusta funzionalità per le sue attività di ingegneria meccanica. Può utilizzare lo SCOUT Engineering System per configurare il suo progetto SIMOTION e SCOUT TIA Le consente anche di farlo con la piena integrazione nel TIA Portal. Inoltre, SIMOTION La supporta con un approccio tecnologico modulare agli oggetti, una programmazione orientata agli oggetti (OOP) e un modello di programmazione modulare con Units.
A product family overview of the Simotion D410 system.

Sbloccare nuove possibilità nella deformazione dei metalli

Utilizzando una tecnologia digital twin all'avanguardia e la messa in servizio virtuale per migrare i loro controller, Siemens e Nidec Arisa, un produttore spagnolo di apparecchiature originali, hanno sbloccato funzionalità completamente nuove, nuovi vantaggi e nuove opportunità per il futuro.

Edificio di produzione Nidec Arisa.

Domande frequenti

Scopra le possibilità