Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
L'indicatore della temperatura su un tachimetro.
Simcenter

Simulazione del sistema termico

Studia le interazioni termiche in sistemi complessi e ottimizza la gestione termica.

Progettare e ottimizzare i sistemi di gestione termica

Mantenere la temperatura dei componenti entro l'intervallo operativo ottimale, evacuare il calore in eccesso o riutilizzarlo per migliorare le prestazioni e l'efficienza è una sfida intrinseca per i sistemi complessi di oggi. Per aiutarla a risolvere i problemi di integrazione termica, Simcenter le offre una serie completa di soluzioni che coprono l'intero ciclo di progettazione, dalla fase di preprogettazione alla convalida finale.

Simcenter aiuta a massimizzare le prestazioni termiche come il comfort in auto, aerei o stanze, ottimizzando al contempo l'efficienza energetica. Può utilizzare il software per rappresentare l'ambiente operativo reale del suo sistema, comprese le interazioni con l'ambiente circostante durante la progettazione e la convalida delle sue strategie di controllo della temperatura. Inoltre, Simcenter Le consente di studiare l'integrazione dei sistemi di recupero energetico e il loro impatto sulle prestazioni e sul consumo energetico. Può anche beneficiare delle funzionalità avanzate di post-elaborazione per visualizzare graficamente i flussi di energia nel suo sistema.

Race to the clouds: simulazione del comportamento termico della batteria di una Tesla Model 3

Simuli la Pikes Peak Hill Climb con una Tesla Model 3 e comprenda il comportamento termico della batteria.

Capacità di simulazione del sistema termico

Esplora i prodotti per la simulazione del sistema termico