Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Computer portatile con il software Simcenter Amesim
Simcenter

Piattaforma di simulazione del sistema

Analizza il comportamento complesso del sistema per i sistemi controllati, dalle specifiche iniziali al test dei sottosistemi.

La piattaforma Simcenter alla base del software Simcenter

Scegli Simcenter e approfitta di una piattaforma di simulazione di sistemi multifisici aperta, potente e intuitiva per modellare, eseguire e analizzare sistemi e componenti complessi.

Accedere a potenti analisi
Con le sue potenti strutture e strumenti di analisi e ottimizzazione, la soluzione offre un ambiente avanzato e facile da usare per la simulazione di sistemi multifisici 1D e una progettazione robusta.

Diverse funzionalità di scripting e personalizzazione forniscono una perfetta integrazione di Simcenter nei processi di progettazione esistenti. Essendo aperta e flessibile, la piattaforma Simcenter si interfaccia in modo efficiente con molte soluzioni software di ingegneria assistita da computer (CAE) 1D e 3D.

Abilita obiettivi in tempo reale con un framework capace
La aiuta a derivare ed esportare rapidamente modelli per obiettivi standard in tempo reale fornendo un framework coerente e continuo con funzionalità model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) e hardware-in-the-loop (HiL).

Funzionalità della piattaforma di simulazione del sistema

Webinar su richiesta | 45 minuti

Piattaforma di simulazione del sistema

Verifichi e convalidi la progettazione del sistema e l'unità di controllo elettronica in una fase iniziale con la simulazione del sistema.

Un uomo che solleva casse con il carrello elevatore.

Esplora i prodotti della piattaforma di simulazione di sistema