La certificazione e la qualificazione dei prodotti richiedono test dinamici specifici in base ai quali viene applicata l'eccitazione esterna (urti, vibrazioni e rumore). In questi test, i sistemi di eccitazione riproducono le condizioni ambientali realistiche a cui sono soggetti i prodotti, come urti durante il trasporto, vibrazioni durante il funzionamento o condizioni estreme di lancio.
La nostra soluzione end-to-end per i test di urti e vibrazioni integra un efficace sistema di controllo multicanale a circuito chiuso ad alta velocità con acquisizione dati parallela e potenti capacità di analisi. È uno strumento molto intuitivo per i test di routine in modalità casuale, shock, sinusoidale e combinata. È dotato di applicazioni complete di replica dei dati temporali, funzionalità avanzate per i test delle vibrazioni multiasse e il controllo acustico del campo ed è perfettamente sicuro per la qualificazione vibrazionale e acustica dei sistemi spaziali. Le funzionalità per la definizione e l'analisi dei test completano l'offerta.
Test di qualificazione acustica per hardware spaziale
I livelli di rumore generati al lancio possono raggiungere i 146 decibel (dB) o più, il che può causare danni strutturali e alla fine compromettere la funzionalità del carico utile. Scopri come Simcenter può aiutarla a progettare il successo della missione con test ambientali dinamici dell'hardware spaziale.