Con l'aumentare delle aspettative dei clienti, un'elevata qualità di produzione è un requisito assoluto, indipendentemente da dove i prodotti vengono fabbricati, distribuiti e venduti. Garantire il rispetto degli standard di qualità attraverso una serie di misurazioni di prova è una parte fondamentale dei team di garanzia della qualità (QA) e di produzione. Nelle determinate condizioni dell'ambiente di produzione, i sistemi di test di qualità devono generare risultati di test affidabili in modo economico rispetto al tempo e agli sforzi di test.
Con le nostre soluzioni può ottenere un'elevata affidabilità del centro di test, implementare tempi di ciclo brevi e un'elevata produttività durante la produzione in serie, aumentare il livello di automazione riducendo le operazioni manuali e gli errori dell'operatore, combinare risultati pass-fail oggettivi e riproducibili con l'analisi delle cause principali per generare informazioni su possibili riprogettazioni intermedie e adattarsi facilmente ai mutevoli requisiti. Ciò migliora sistematicamente la qualità complessiva del prodotto e della produzione e porta a una riduzione dei reclami dei clienti. Inoltre, supporta il miglioramento continuo dei processi fornendo un contributo prezioso sia al digital twin di prodotto che di produzione.
Implementare un sistema di controllo della qualità al 100% utilizzando i test di fine linea
Nel settore automobilistico, i test di fine linea utilizzano misurazioni vibroacustiche per identificare con precisione le proprietà di ogni componente prodotto e determinare se il prodotto presenta qualche difetto.