Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Olio versato sugli ingranaggi.
Simcenter

Software di simulazione di sistemi meccanici

Progetta sistemi meccanici complessi nel modo giusto la prima volta.

Simulazioni dinamiche multidimensionali (1D, 2D e 3D)

Simcenter include tecniche di modellazione all'avanguardia che consentono simulazioni dinamiche multidimensionali (1D, 2D e 3D). Le consente di studiare corpi rigidi o flessibili e attriti complessi non lineari analizzando fenomeni a bassa o alta frequenza. Tiene conto dei contatti tra geometrie complesse per aumentare l'affidabilità e la robustezza della cinematica sviluppata e viene fornito con modelli di attuatori multifisici per un'analisi accurata dell'accoppiamento tra strutture meccaniche e movimento elettrico o idraulico.

Simcenter Le consente di anticipare le decisioni relative all'architettura e alla progettazione. Il software è dotato di potenti strumenti di modellazione, analisi e ottimizzazione che La aiutano a esplorare virtualmente un gran numero di possibili architetture di sistema, prevedere le prestazioni, il bilancio energetico, il comportamento in termini di rumore e vibrazioni e convalidare nelle prime fasi del ciclo di progettazione la configurazione che soddisfa i requisiti. È inoltre dotato di connessione tra modelli di impianto e modelli o codici di controllo, per supportare lo sviluppo dei migliori sistemi meccatronici della categoria.

Funzionalità della simulazione di sistemi meccanici

caso studio

Automobili Lamborghini

La vera potenza di Simcenter Amesim è dimostrata dalla facilità con cui è possibile valutare diverse condizioni di guida, modifiche software o hardware e persino diverse configurazioni, nonché la velocità con cui quei modelli modificati ci forniscono risultati e tendenze corretti.

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design
Case Study

Simcenter Amesim helps Automobili Lamborghini create the Aventador LP700-4 driveline concept design

Azienda:Automobili Lamborghini

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Sant’Agata Bolognese, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

Esplora i prodotti di simulazione dei sistemi meccanici