Vada più veloce ed esplora le possibilità
Scopri le funzionalità di progettazione rapida di Simcenter E-Machine Design, che consentono processi di progettazione, test, revisione e riprogettazione rapidi ed efficienti. Questo strumento fornisce modelli completamente parametrizzati per i tipi di motori e generatori di uso comune, consentendo agli ingegneri di creare progetti iniziali in pochi minuti. È completamente compatibile con HEED, facilitando l'indagine o l'ottimizzazione dei parametri scelti attraverso uno studio di progettazione degli esperimenti (DoE). Inoltre, la sua integrazione con Simcenter STAR-CCM+ consente ulteriori analisi con applicazioni ingegneristiche all'avanguardia.
Modella la complessità
Importi il file CAD della sua macchina elettronica direttamente in Simcenter E-Machine Design per migliorare le sue caratteristiche di progettazione, come l'avvolgimento delle bobine, e accedere a un'ampia libreria di materiali elettromagnetici. Il software supporta la simulazione avanzata di analisi agli elementi finiti (FEA) e si connette a Simcenter MAGNET per regolazioni precise del progetto utilizzando solutori statici, tempo-armonici, transitori e termici.
Resta integrato
Le soluzioni di simulazione emag a bassa frequenza Simcenter 3D si integrano perfettamente, consentendo di creare e modificare modelli Simcenter MAGNET all'interno dell'interfaccia grafica Simcenter 3D, utilizzando il software CAD NX nativo. Consente la definizione di materiali e proprietà magnetiche complesse, condizioni al contorno e carichi. Questo è completato da uno strumento integrato di modellazione di circuiti 1D per una progettazione e un'analisi complete.
Un set di strumenti ampio e multifunzionale per l'ingegneria della simulazione emag
Scopri come Simcenter può aiutarla con diversi approcci per risolvere i problemi elettromagnetici in applicazioni innovative nei settori automobilistico e aerospaziale.