Nelle aree urbane, il rumore del traffico può essere una fonte importante di disagio, influendo sulla vita quotidiana di milioni di persone e potenzialmente compromettendo la loro salute e il loro benessere. Per creare un ambiente di vita più armonioso e ridurre i rischi di esposizione al rumore, i legislatori stanno lavorando per stabilire livelli di emissione accettabili e imporre limiti ai livelli di rumore in transito (PBN). Gli standard di certificazione ISO vengono utilizzati per garantire che i veicoli siano conformi alla legislazione stabilita. Questo tipo di certificazione è richiesta per tutti i tipi di veicoli stradali, inclusi camion, autobus, motociclette, autovetture e veicoli ricreazionali.
Per i veicoli ibridi ed elettrici, sono in vigore nuovi standard per misurare le emissioni minime di rumore. Per questi veicoli, un sistema acustico di allarme per i veicoli (AVAS) aggiunge rumore esterno per garantire la sicurezza dei pedoni. Offriamo un portafoglio completo di hardware modulare per un'acquisizione affidabile dei dati combinato con un software completo di ingegneria del rumore in transito. La combinazione di entrambi si traduce in una maggiore precisione ed efficienza, ma fornisce anche informazioni ingegneristiche che vanno ben oltre le procedure di certificazione in quanto tali, ad esempio individuando le cause principali dei principali fattori di rumore.