Skip to main content
UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

Produzione alimentare

Riuscire a sfamare oltre 8 miliardi di persone è il più grande risultato raggiunto dall'uomo. Ma questo risultato ha un costo di 9,7 miliardi di tonnellate di gas serra. In che modo è possibile utilizzare Simcenter per progettare un futuro a basse emissioni di carbonio per nutrire il pianeta in modo sostenibile?

Progettare l'hamburger a basse emissioni di carbonio del futuro

Se tu mangiassi un solo hamburger al giorno per un anno intero, le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione della sola carne ammonterebbero a circa una tonnellata, che è circa il 20% della quantità consentita per uno stile di vita sostenibile che prevede un livello di emissioni pari a 5 tonnellate l'anno.

Ingredienti

Impronta di carbonio

Panino (40 g)

47 g CO<sub>2</sub>e

Insalata (20 g)

28 g CO<sub>2</sub>e

Formaggio (20 g)

270 g CO<sub>2</sub>e

Manzo (108 g)

2840 g CO<sub>2</sub>e

Condimenti (40 g)

50 g CO<sub>2</sub>e

Un hamburger.
LEADERSHIP DI PENSIERO

Il costo in carbonio della produzione alimentare

L'87% delle emissioni di gas serra legate alla produzione di hamburger proviene dall'allevamento di bovini. Scopri in che modo la simulazione consente di progettare l'hamburger del futuro, cruelty-free, a basse emissioni di carbonio e realizzato con carne coltivata in laboratorio.

Un'infografica che rappresenta la produzione alimentare a basse emissioni di carbonio.