Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un ingegnere che lavora alla scrivania con due monitor che mostra simulazioni 3D di componenti meccanici e fluidodinamica su laptop e schermi.

Cosa c'è di nuovo in Simcenter nel giugno 2026

Una nuova era per Simcenter inizia ora! I precedenti prodotti Altair entrano a far parte della famiglia Simcenter per la prima volta.

Perché scegliere il software Simcenter Zona?

Simuli l'aeroelasticità della struttura dell'aeromobile a qualsiasi numero di Mach con solutori all'avanguardia collaudati nel settore.

Capacità aeroelastiche
​Simcenter Zona è un software di simulazione leader per le prestazioni aeroelastiche dei progetti di aeromobili da quasi 40 anni. Simcenter Zona può essere utilizzato con qualsiasi tipo di progetto di aereo o veicolo spaziale in tutti i domini di velocità: subsonico, transonico, supersonico e ipersonico.

Thread digitale end-to-end per aeromobili
I metodi e gli strumenti aeroelastici di Simcenter Zona consentono di integrare strettamente i flussi di lavoro di simulazione fisica del volo nel thread digitale complessivo di sviluppo degli aeromobili attraverso il portafoglio Siemens Xcelerator per la progettazione e l'ottimizzazione multidisciplinare. Integrando strettamente l'analisi aeroelastica in un thread digitale, Lei garantisce la tracciabilità dei dati nel contesto della certificazione degli aeromobili. Ciò porterà a importanti aumenti di produttività nella costruzione del dossier di certificazione strutturale degli aeromobili.

Connessione dei dati di test virtuali e fisici
Il processo di certificazione aeroelastica si basa su dati di test virtuali e fisici. Siemens è leader nei test delle vibrazioni al suolo e nelle soluzioni di test del flutter.

Ingegnere che esamina il comportamento aeroelastico di un aereo di linea mediante simulazione con Simcenter Zona

Guida alla soluzione Simcenter Zona

Scopra più a fondo come Simcenter Zona può aiutarla a migliorare le prestazioni aeroelastiche in modo da poter sviluppare velivoli più sicuri.

Funzionalità di Simcenter Zona