Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Multiscale Designer?

Simcenter Multiscale Designer consente agli ingegneri di sviluppare modelli di materiali accurati ed efficienti dal punto di vista computazionale, da isotropi omogenei a anisotropi eterogenei. Unendo il comportamento dei microcostituenti con prestazioni strutturali su macroscala, offre una visione reale dei materiali attraverso compositi continui, intrecciati e a fibra corta.

Simcenter Multiscale Designer accelera la convalida dei progetti e riduce i costi di certificazione, integrandosi perfettamente con i principali risolutori FEA.

simcenter-multiscale-designer-why-product-intro-original-1017x631

Funzionalità presentate

Micromeccanica del modello a ordine ridotto (ROM)

Simcenter Multiscale Designer combina celle unitarie 3D FEA con un modello a ordine ridotto per offrire precisione ed efficienza computazionale superiori. Un processo intuitivo sviluppa modelli di materiali su scala singola o multiscala, da isotropi fragili/duttili a anisotropi eterogenei. I flussi di lavoro diretti e inversi derivano proprietà omogeneizzate dai componenti o calcolano a ritroso le proprietà dei costituenti in base a comportamenti noti.

simcenter, funzionalità di progettazione multiscala, rom mechanics promo 640x480

Libreria parametrica di celle unitarie

Crea rapidamente celle unitarie da una libreria parametrica completa che copre forme di prodotto continue, tessute, spezzate e rinforzate con particelle o importa senza problemi da Simcenter Optistruct (.fem). Sia i flussi di lavoro di omogeneizzazione diretta che quelli di ottimizzazione inversa sono completamente supportati, quindi ogni fase della modellazione multiscala scorre senza problemi all'interno di un'unica interfaccia grafica semplificata.

Promozione della libreria di celle unitarie parametriche con funzionalità di progettazione multiscala simcenter 640x480

Sviluppo di modelli di materiale per stampaggio a iniezione

Sviluppa modelli accurati di materiali anisotropi per compositi stampati a iniezione a fibra corta integrando tensori di orientamento delle fibre. Simcenter Multiscale Designer tiene conto della variabilità della distribuzione delle fibre e della rigidità e resistenza dipendenti dall'orientamento per consentire previsioni strutturali ad alta fedeltà per i componenti in plastica stampati a iniezione.

simcenter multiscala designer capacity, promozione per lo sviluppo di modelli di materiali per lo stampaggio a iniezione 640x480

Analisi stocastica

Quantifichi l'impatto della variabilità geometrica e dei materiali su microscala sulle prestazioni strutturali su macroscala utilizzando metodi stocastici Monte Carlo e a griglia sparsa. Simcenter Multiscale Designer calcola le funzioni di distribuzione di probabilità per le proprietà omogeneizzate e ricava direttamente i valori consentiti su base A e B, per consentire flussi di lavoro di certificazione virtuali. Ridurre i test fisici, i costi e i tempi di qualificazione.

promozione di analisi stocastica con funzionalità di progettazione multiscala simcenter 640x480

Perfetta integrazione con un risolutore FEA

I database integrati dei materiali costituenti e multiscala comprendono metalli, polimeri e fibre, con modelli convalidati rispetto a NIAR NCAMP/AGATE. I modelli di materiali sono perfettamente integrati in Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss e materiali definiti dall'utente pronti all'uso per Abaqus. Accelera i flussi di lavoro di simulazione strutturale e offri una precisione costante in ogni ambiente del solutore.

funzionalità di progettazione multiscala simcenter senza soluzione di continuità | promozione di integrazione con un risolutore fea 640x480