Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Material Data Center?

Simcenter Material Data Center è una piattaforma completa basata sull'intelligenza artificiale che unifica i dati multidisciplinari sui materiali durante il ciclo di vita del prodotto, consentendo agli ingegneri di accedere a proprietà convalidate e pronte per la simulazione con piena tracciabilità.

Gli strumenti integrati basati sull'intelligenza artificiale colmano le lacune nei dati dei materiali per semplificare la selezione dei materiali, ridurre i costi di test e migliorare la precisione della progettazione attraverso una perfetta integrazione CAx e una collaborazione a livello aziendale.

Una grafica digitale dinamica che mostra il concetto di data center dei materiali, con grafici e linee interconnessi e luminosi, che simboleggiano il flusso di dati e le proprietà dei materiali.

Sblocca l'intelligenza materiale a livello aziendale

Consolida i dati materiali proprietari e dei fornitori in una piattaforma sicura e scalabile con accesso basato sui ruoli e controllo delle versioni verificabile, fornendo a ogni team un'unica fonte di verità per decisioni più rapide e sicure.

Accedere alle schede dei materiali pronte per la simulazione

Genera automaticamente schede risolutive pronte per il CAX per Siemens e tutte le principali piattaforme CAE, eliminando l'immissione manuale e la conversione delle unità, consentendo agli ingegneri di accelerare la configurazione e l'analisi della simulazione dall'idea alla convalida.

Integrare l'innovazione dei materiali basata sull'intelligenza artificiale

Sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per generare modelli di materiali ad alta fedeltà, sbloccare informazioni basate sui dati, prevedere le proprietà mancanti e scoprire alternative materiali. Riduci i costi dei test fisici e accelera i cicli di progettazione.

Funzionalità presentate

La libreria di materiali più completa del settore

Attingi a oltre 90.000 set di dati curati che comprendono metalli, polimeri, compositi e materiali avanzati di oltre 400 produttori globali e a rinomate banche dati standard di settore. Con proprietà multidominio (strutturali, a fatica, termiche, ottiche, elettromagnetiche e di produzione), gli ingegneri hanno tutto il necessario per la simulazione ad alta fedeltà in un unico posto, eliminando la lunga ricerca tra diverse fonti.

La promozione della libreria di materiali più completa del settore di simcenter material data center 640x480

Ricerca e confronto di materiali basati sull'intelligenza artificiale

Dalla prima ricerca alla selezione finale, le funzioni intuitive di ricerca, filtro e confronto consentono di trovare facilmente il materiale giusto in termini di conformità ambientale, prestazioni e specifiche dei fornitori. Visualizza i compromessi in formato tabellare o grafico polare e sfrutta la potenza del nostro co-pilota di intelligenza artificiale generativa per una guida conversazionale e sensibile al contesto, che consente una selezione dei materiali più intelligente e basata sui dati.

promozione simcenter material data center basata su intelligenza artificiale per la ricerca e il confronto dei materiali 640x480

Piattaforma scalabile, sicura e configurabile

Distribuita come istanza SaaS o on-premise, la piattaforma si adatta al suo ambiente con un rigoroso controllo degli accessi basato sui ruoli e una solida gestione delle revisioni, garantendo la completa tracciabilità dei dati. Una piattaforma low-code e senza codice con una struttura dati flessibile gestisce senza problemi set di dati sperimentali, statistici e pronti per i risolutori, unendo i team globali su un'unica verità materiale affidabile, sempre e ovunque.

simcenter material data center, piattaforma scalabile, sicura e configurabile promo 640x480

Perfetta integrazione con l'ecosistema CAE esistente

Accedi ai dati sui materiali da Simcenter Material Data Center direttamente da Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko e Material Modeler tramite plug-in integrati. Questa perfetta integrazione elenca automaticamente i materiali adatti all'applicazione, consentendo agli ingegneri di scaricare direttamente le schede dei materiali pronte per il CAE, massimizzando la produttività all'interno del loro ambiente di simulazione esistente.

simcenter material data center perfetta integrazione con l'ecosistema CAE esistente promo 640x480

Connettività aziendale e governance dei dati semplificate

Integra senza problemi Simcenter Material Data Center con i sistemi SAP, PLM ed ERP tramite potenti API, stabilendo un solido thread digitale in tutta la sua azienda. Consentire lo scambio di dati automatizzato e governato tra le piattaforme per eliminare i silos, mantenere la coerenza dei dati e far rispettare la conformità alle normative e agli standard. Consenta un flusso affidabile di informazioni materiali senza problemi durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Una fotografia che mostra due persone, un uomo e una donna, in piedi fianco a fianco e che guardano un grande schermo trasparente illuminato con visualizzazioni di dati.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter Material Data Center

Grafica astratta destinata a rappresentare Avient.

Avient | Centralizzazione della progettazione dei materiali con facile accesso

Avient ha sostituito l'inefficiente gestione dei dati materiali basata su file con Simcenter Material Data Center, creando un'unica fonte di verità. La piattaforma centralizzata e ospitata nel cloud ha fornito a tutti i reparti l'accesso immediato a dati materiali accurati e controllati dalle revisioni, migliorando la coerenza, semplificando la reportistica e consentendo una collaborazione senza interruzioni con i clienti.

Select...

Simcenter Material Data Center nel settore automobilistico e dei trasporti

Gli ingegneri automobilistici si affidano a Simcenter Material Data Center per accedere a dati sui materiali convalidati e pronti per la simulazione per analisi strutturali, di resistenza agli urti, di durata, di squeak and rattle, termiche e di produzione. Persegue obiettivi di alleggerimento e sostenibilità, mantiene la conformità alle sostanze soggette a restrizioni e raggiunge gli obiettivi di prestazioni, sicurezza e costi in tutti i programmi relativi ai veicoli.

Due portiere auto in costruzione

Domande frequenti

Utilizza una soluzione unificata per ogni fase della progettazione elettromeccanica con NX. La condivisione di informazioni in tempo reale tra progettisti di sistemi elettrici, meccanici e di controllo è fondamentale per offrire prodotti innovativi e di alta qualità nel rispetto delle tempistiche e del budget.