Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Material Modeler?

Simcenter Material Modeler consente agli ingegneri di trasformare i dati di test sulle materie prime in robusti modelli di materiali pronti per la simulazione con velocità e sicurezza.

Flussi di lavoro intuitivi, adattamento automatico delle curve e simulazione di convalida integrata semplificano la caratterizzazione dei materiali in applicazioni multifisiche. Ridurre i tempi di sviluppo, migliorare la precisione della simulazione e consentire decisioni di progettazione migliori.

Screenshot del software Material Modeler Multiphysics di Simcenter.

Genera modelli di materiali convalidati e ad alta fedeltà

I modelli di materiali mal calibrati compromettono l'affidabilità della simulazione. Simcenter Material Modeler sfrutta campioni virtuali integrati per la convalida per garantire parametri di materiale accurati e aumentare la fiducia del CAE a valle.

Democratizzare i dati materiali in tutta l'azienda

Simcenter Material Modeler si integra strettamente con Simcenter Material Data Center per archiviare, gestire e condividere dati sui materiali convalidati, per garantire la coerenza, eliminare le duplicazioni e preservare le informazioni in tutta l'azienda.

Accelerare lo sviluppo di modelli materiali

L'elaborazione dei dati grezzi dei test è iterativa e dipende dalle competenze. Simcenter Material Modeler automatizza la preparazione dei dati, l'adattamento delle curve, la calibrazione e la convalida, per ridurre gli sforzi, i tempi di consegna e il costo della creazione di modelli di materiale.

Funzionalità presentate

Importazione di dati sperimentali indipendente dal formato

Simcenter Material Modeler supporta l'importazione senza interruzioni di dati di test sperimentali in più formati di file, inclusi CSV, Excel e formati nativi del risolutore, per eliminare le barriere di compatibilità. Gli ingegneri possono consolidare i dati provenienti da diverse fonti e apparecchiature di test in un unico flusso di lavoro unificato. Accelera la caratterizzazione dei materiali senza lunghe conversioni o riformattazioni manuali dei dati.

L'interfaccia utente di Simcenter Material Modeler mostra l'importazione di dati sperimentali multiformato con CSV, Excel e supporto per file nativi del risolutore.

Facile preparazione dei dati

Simcenter Material Modeler automatizza i flussi di lavoro di preparazione, consentendo agli ingegneri di regolare, scalare, spostare e generare curve medie con facilità. I modelli matematici avanzati forniscono una potente soluzione per estrapolare e adattare i dati delle curve di prova dei materiali per soddisfare i requisiti specifici di input puliti e coerenti pronti per una caratterizzazione accurata del materiale.

Modulo elastoplastico Simcenter Material Modeler che mostra il livellamento delle curve, la media, il ridimensionamento e l'adattamento della curva multimodello sui dati tensione-deformazione.

Modellazione della non linearità del materiale

Simcenter Material Modeler offre una ricca suite di modelli costitutivi basati sulla fisica che coprono il comportamento elastoplastico, iperelastico, viscoelastico e viscoplastico. Gli utenti possono definire curve dipendenti dalla velocità di deformazione e dalla temperatura. Sfrutta la modellazione multiscala per polimeri, elastomeri e compositi, consentendo definizioni coerenti dei materiali nelle simulazioni strutturali e di produzione.

Interfaccia utente di adattamento iperelastica di Simcenter Material Modeler che mostra la calibrazione dei modelli Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent e Arruda-Boyce.

Caratterizzazione avanzata dei guasti

Simcenter Material Modeler consente la generazione di diagrammi limite di formatura e la modellazione precisa dei guasti utilizzando criteri standard del settore, inclusi i modelli BiQuad, GISSMO e Johnson-Cook. Gli ingegneri possono definire ed estrarre i parametri di triassialità per catturare con precisione il comportamento di fratture e danni del materiale e consentire risultati di simulazione ad alta fedeltà per incidenti, deformazioni e applicazioni strutturali.

Modello di guasto BiQuad di Simcenter Material Modeler che mostra la curva di deformazione da rottura rispetto alla triassialità della sollecitazione per Steel in Radioss.

Uscite flessibili pronte per il risolutore

Simcenter Material Modeler genera schede materiali pronte per la simulazione compatibili con diversi solutori commerciali, tra cui Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys e AutoForm, per una facile implementazione in diversi ambienti CAE senza rilavorazione manuale o traduzione dei dati.

Simcenter Material Modeler genera schede in materiale iperelastico compatibili con Abaqus per gomma naturale con esportazione multimodello.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler nel settore automobilistico e dei trasporti

Le case automobilistiche si affidano a modelli di materiali accurati per simulazioni di incidenti e durata. Simcenter Material Modeler caratterizza metalli, polimeri e compositi rinforzati con fibre utilizzati nei pannelli della carrozzeria, nei paraurti e negli interni. Cattura il comportamento elastoplastico e viscoplastico dipendente dalla velocità, fondamentale per previsioni precise sulla resistenza agli urti, decisioni di alleggerimento e convalida virtuale più rapida.

Due auto, una blu e una nera, sono coinvolte in una collisione posteriore su una strada asfaltata. Il cofano dell'auto blu è accartocciato e il paraurti anteriore è danneggiato, mentre anche il paraurti posteriore dell'auto nera è danneggiato.