Simcenter E-Machine Design Le consente di sviluppare rapidamente progetti di macchine elettriche tramite la sua interfaccia utente basata su modelli, riducendo tempi e costi di sviluppo.
Modella la complessità: precisione ottimizzata a seconda dei casiSimcenter E-Machine Design è l'unico software che Le consente di scegliere tra esperimenti EMAG analitici, EMAG analitici calibrati o EMAG con metodo agli elementi finiti [FEM]; questa versatilità Le consente di adattare l'accuratezza e il tempo della raccolta dei dati sulle prestazioni alla fase appropriata della progettazione.
Vada più veloce, con modelli già prontiElimina la necessità di un esperto FEM e il complicato processo di impostazione di un modello, perfezionamento della mesh, definizione dell'esperimento desiderato e revisione. Utilizza invece il nostro software basato su modelli per eseguire automaticamente un'ampia gamma di esperimenti.
Promuovi la sua idea, la definisca chiaramente e ne esamini rapidamente le prestazioni, riducendo la dipendenza da più prototipi fisici.
Esplora le possibilità — Soluzione completaL'unico prodotto sul mercato che fornisce una soluzione completa per la revisione delle prestazioni della macchina in «condizioni operative». Può evitare potenziali guasti utilizzando effetti magnetotermici automatici e accoppiati sin dall'inizio. Non c'è alcun file di dati o scambio di geometrie per ottenere l'accoppiamento, il che elimina i potenziali errori dell'utente.
Questo è l'unico strumento di progettazione di macchine che offre modelli parametrizzati e funzionalità di modellazione per macchine a flusso radiale e assiale.
Inoltre, E-Machine Design si collega perfettamente all'ottimizzazione o all'esplorazione del progetto con il prodotto Simcenter HEEDS con un portale appositamente designato.
Resta integrato: con Simcenter XceleratorPer produrre un veicolo elettrico di fascia alta che sia efficiente e silenzioso è necessario un team di ingegneri che lavori sul motore e sul suo alloggiamento, sulla trasmissione e altro ancora per comprendere l'intera prestazione NVH del veicolo. Gli strumenti Simcenter possono simulare tutte queste funzionalità e i loro formati di file nativi consentono di rendere disponibili gli aggiornamenti del progetto a tutti gli ingegneri, garantendo che tutti lavorino sempre sui file più recenti.
Accelerare, innovare e ottimizzare il processo di progettazione delle sue macchine elettriche
Simcenter E-Machine Design è un nuovo prodotto costruito sulle spalle di giganti in quanto sfrutta il meglio di Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve e Simcenter MAGNET per replicare esperimenti con macchine elettriche.