Componenti del segnale
I moduli di segnale consentono una struttura scalabile e ottimizzata in termini di costi. Sono disponibili moduli di ingresso e uscita di segnali digitali e analogici.
SIMATIC ET 200eco PN è un I/O a blocco compatto con connessione PROFINET con grado di protezione IP65/IP67 per l'installazione senza armadi direttamente sulla macchina. La custodia pressurizzata in zinco specializzata e completamente sigillata Le garantisce una protezione ideale, anche in condizioni ambientali difficili e temperature da -40° a +60°C. È meccanicamente molto robusto e resistente a vibrazioni, polvere, olio o umidità, e quindi adatto anche per l'uso all'aperto. Grazie all'approvazione ATEX, l'ET 200eco PN può essere utilizzato anche in aree pericolose fino alla zona 2.
SIMATIC ET 200eco PN offre una configurazione flessibile e un'installazione semplice. Lo switch integrato a 2 porte consente l'integrazione della topologia di linea. I connettori M12-L semplificano l'alimentazione con una maggiore capacità di corrente e una maggiore portata del cavo.
SIMATIC ET 200eco PN è particolarmente compatto. Grazie alla pratica forma della custodia, i dispositivi possono essere montati frontalmente o ruotati di 90 gradi lateralmente per un uso ottimale dello spazio.
La custodia in zinco in IP65/67 e IP69K è adatta per l'uso in condizioni ambientali difficili e temperature comprese tra -40 °C e +60 °C. La massima resistenza a vibrazioni, polvere, olio e umidità garantisce una lunga durata.
I moduli di segnale consentono una struttura scalabile e ottimizzata in termini di costi. Sono disponibili moduli di ingresso e uscita di segnali digitali e analogici.
Realizzi applicazioni sicure. Le funzioni di sicurezza necessarie per un funzionamento sicuro sono integrate nel modulo di ingresso/uscita fail-safe.
IO-Link consente di integrare facilmente sensori e attuatori di diversi produttori. La configurazione può essere eseguita utilizzando un file GSD o S7-PCT.
Estenda la funzionalità della sua stazione con il nostro modulo tecnologico che combina le funzioni del modulo di conteggio e immissione della posizione.