Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

ULTIMA VERSIONE

WinCC V8.2: scopri le novità

Trasforma le operazioni SCADA con SIMATIC WinCC V8.2, combinando predisposizione all'IA, sicurezza informatica, connettività e ingegneria moderna.

Novità

WinCC V8.2 offre connettività pronta per l'intelligenza artificiale, perfetta integrazione IT/OT, sicurezza robusta, tecnologie web moderne e flussi di lavoro di progettazione semplificati. I punti salienti di seguito mostrano alcuni dei numerosi miglioramenti e nuove funzionalità disponibili in WinCC V8.2.

Scripting

Espandi le capacità di automazione con l'aggiunta di JavaScript per azioni globali insieme ai linguaggi di scripting ANSI-C e VBS esistenti.

  • Esecuzione parallela di script per prestazioni migliori
  • Accesso completo a tag, allarmi e oggetti di registrazione dei tag
  • Smart Assistance Editor con IntelliSense, controllo della sintassi e completamento automatico

Prontezza all'IA

Sblocca la predisposizione all'IA con un server MCP che fornisce un accesso sicuro ai dati operativi e ingegneristici tramite API REST.

  • Accesso ai dati di runtime, inclusi tag, archivi e allarmi
  • Accesso in lettura ai dati di progettazione e configurazione
  • Operatore intelligente e supporto analitico tramite linguaggio naturale

Integrazione IT/OT

Collega la tecnologia operativa e la tecnologia dell'informazione attraverso una connettività avanzata e standard di comunicazione aggiuntivi.

  • Nuovi canali di comunicazione, ad esempio BACnet per l'integrazione dell'automazione degli edifici
  • Pubblicazione e sottoscrizione MQTT insieme alle architetture Unified Namespace (UNS)
  • Ridondanza per canali di comunicazione come OPC UA, Modbus TCP

Standardizzazione

Standardizza l'ingegneria di automazione modulare con il supporto di standard di settore consolidati e concetti riutilizzabili.

  • Creato per la standardizzazione con integrazione tra più fornitori, ingegneria orientata agli oggetti, librerie riutilizzabili, SVG dinamici e altro
  • Supporto per Module Type Package (MTP)
  • Supporto per la libreria di funzioni di controllo SIMATIC (CFL)

WebUx

Consenta una visualizzazione flessibile e scalabile basata su HTML5 con accesso senza interruzioni dal browser alle applicazioni WinCC su tutti i dispositivi. Un'app complementare centralizzata e intuitiva semplifica l'accesso a più sistemi WinCC.

  • Design adattivo con ridimensionamento dello schermo per dispositivi desktop, tablet e smartphone
  • Rilevamento automatico delle dimensioni dello schermo del cliente per una visualizzazione ottimizzata
  • Supporto per scenari di bilanciamento del carico e ridondanza

Cybersecurity

Rafforzare la sicurezza del sistema con funzionalità avanzate di gestione dei certificati, controllo degli accessi e amministrazione degli utenti, basate su una base certificata IEC 62443.

  • Supporto per il Certificate Management Protocol (CMP)
  • Supporto per il componente di gestione degli utenti (UMC)
  • Preparato per i prossimi standard di sicurezza