Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Operazioni industriali per macchine, linee e impianti

Facile da imparare, facile da usare, facile da usare: SIMATIC WinCC Unified Le offre la tecnologia più recente, il tutto racchiuso in una piattaforma HMI e SCADA a prova di futuro. Scopra un nuovo livello di operazioni industriali, dal funzionamento e controllo da pannello a quello edge fino a quello basato su PC.

SIMATIC WinCC Unified

Sfrutta tutti i vantaggi delle operazioni industriali all'avanguardia con un sistema che soddisfa qualsiasi esigenza di visualizzazione:

  • Perfetta integrazione di hardware e software
    Porta le prestazioni di visualizzazione su diverse piattaforme, dai sistemi HMI e SCADA basati su pannelli, a quelli edge, a quelli basati su PC.
  • Trasparenza ottimizzata della macchina
    Gestire macchine complesse in modo efficiente e ridurre i tempi di fermo in modo significativo.
  • Semplice standardizzazione
    Risparmia tempo e riduci i rischi ingegneristici e i costi di training e manutenzione con un concetto operativo coerente.
  • Estensioni flessibili e apertura per soluzioni individuali
    Realizzi soluzioni HMI e SCADA su misura per qualsiasi settore o integri senza problemi controlli personalizzati.
  • Piattaforma di integrazione
    Collegamento dei dati della produzione con il mondo IT tramite interfacce aperte e standardizzate.
simatic-wincc-sistema-unificato-1024x720

Vantaggi chiave

Fornire una scalabilità senza precedenti

SIMATIC WinCC Unified è progettato per funzionare ovunque e in qualsiasi momento su piattaforme e ambienti diversi e offre un'ampia gamma di opzioni per l'integrazione flessibile dei dati, requisiti specifici del settore e applicazioni specifiche per l'utente.

Molte possibilità, un unico framework

Con WinCC Unified, può modernizzare la sua soluzione HMI esistente e portare la visualizzazione e il funzionamento a livello di macchina al livello successivo. Trai vantaggio da una migliore usabilità, da una progettazione scalabile e da un sistema pronto per il futuro progettato per supportare sia i requisiti attuali che i nuovi concetti di macchina.

Funziona ovunque, in qualsiasi momento

Garantire un'usabilità ottimale e interfacce utente omogenee indipendentemente dal dispositivo grazie a tecnologie come HTML5, SVG e JavaScript, anche tramite un accesso sicuro tramite client web esenti da manutenzione.

Oltre a concetti operativi intuitivi che utilizzano gesti multi-touch con funzionamento a 2 mani delle macchine o zoom, panoramica e decluttering migliorati, il design moderno è la vetrina della sua azienda e un valore aggiunto decisivo per prevalere nella dura concorrenza attraverso proposte di vendita uniche.

La standardizzazione riduce la complessità

Le soluzioni HMI standardizzate fanno risparmiare tempo nella progettazione e riducono il rischio di errori e i costi di manutenzione per la gestione dell'HMI. L'efficienza operativa è aumentata e i tempi di training sono ridotti.

Usa le librerie pronte all'uso come Industry Library o Control Function Library (CFL) per standardizzare la visualizzazione e il controllo dei processi o sfruttare i vantaggi della produzione modulare con Tipo di modulo Packaging (MTP).

Alto livello di apertura

Sviluppi soluzioni su misura in modo facile, rapido e preciso in base alle sue esigenze e requisiti. Per la massima flessibilità, il TIA Portal offre un'API Openness e «SivaRc» opzione per ridurre significativamente lo sforzo ingegneristico attraverso la generazione automatica.

Un'API di runtime fornisce l'accesso completo in lettura/scrittura al WinCC Unified Object Model e ai dati RT tramite linguaggi di programmazione standard. Ciò consente di estendere facilmente la funzionalità RT integrando strumenti basati sul web, controller o applicazioni proprie direttamente nell'interfaccia utente, il che evita il passaggio da uno strumento all'altro.

Piattaforma di integrazione

Si connetta direttamente al controller SIMATIC S7, stabilisce una connettività nativa con sistemi di altri produttori (ad esempio Modbus, Allen Bradley) o utilizza l'interfaccia OPC UA standardizzata per lo scambio di dati di automazione con i sistemi IT tramite interfacce standardizzate. Inoltre, i dati possono anche essere scambiati con broker MQTT o accedere a dati online o storici tramite l'interfaccia GraphQL.

Esplora i prodotti con SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ingegneria

Realizza soluzioni HMI e SCADA in modo efficiente con WinCC Unified Engineering (TIA Portal) o sfrutta SIMATIC AX WinCC Unified Elements per configurare e gestire in modo efficiente le soluzioni SIMATIC WinCC Unified PC Runtime in progetti di qualsiasi dimensione e complessità.

Scopri come gli altri utilizzano SIMATIC WinCC Unified

Domande frequenti